耐熱性塑膠膠帶

耐熱性塑膠膠帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

相當於耐熱等級H(180℃)

  • 耐熱

●矽膠系黏著劑玻璃纖維製電氣絕緣膠帶。具有強力拉伸力及耐熱性。(可在180℃環境下連續使用)
●使用3M製玻璃纖維膠帶69J

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TAPE-69J

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

耐熱性ビニルテープ:関連画像
型式顏色
TAPE-69J

概要規格

耐熱性ビニルテープ:関連画像
規格
膠帶材質玻璃繊維
尺寸寬:19mm 全長:10m 厚:0.19mm
拉伸強度200N/10mm
使用環境屋内
耐熱區分H種+180℃
重量(g)52
※規格欄的數值為平均特性值,非保證值。
型號
TAPE-69J
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 玻璃纖維 尺寸(厚度×寬度×長度)(mm) 0.19x19x10

耐熱性塑膠膠帶的型號TAPE-69J頁面。
記載關於型號TAPE-69J之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767