• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

標準塑膠膠帶

標準塑膠膠帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

8種PVC膠帶

  • JIS

●價格低廉,黏著力強,容易捲繞的電氣絕緣膠帶。
●備有8種顏色供選擇,也可使用在識別用。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

標準ビニルテープ:関連画像
型式顏色MOQ
TAPE-117-B2
TAPE-117-R2
TAPE-117-W2
TAPE-117-Y2
TAPE-117-GN2
TAPE-117-BL2
TAPE-117-GY2
TAPE-117-T透明2


 

概要規格

標準ビニルテープ:関連画像
規格
※規格欄的數字為平均特性值,非保證值。
膠帶基材・黏著材PVC・橡膠系黏著劑
尺寸寬:19mm 厚:0.2mm 長:20m
黏著力0.5N/10mm以上(約50gf/10mm以上)
拉力強度
15N/10mm以上(約1.5kgf/10mm以上)
拉伸100%以上
絕緣披膜強度25kV以上
體積抵抗率1×106MΩ・cm以上
試驗規格JIS C 2107
製品規格JIS C 2336適用
重量(g)93
型號
TAPE-117-B
TAPE-117-BL
TAPE-117-GN
TAPE-117-GY
TAPE-117-R
TAPE-117-T
TAPE-117-W
TAPE-117-Y
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
3天~
3天~
3天~
3天~
3天~
3天~ 透明
3天~
3天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767