• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

電線標記標籤(筆記型)

電線標記標籤(筆記型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • WMB-1
  • WMB-2
  • WMB-3

可容易識別電線的標示用標記  


●口袋大小的筆記型電線標記牌。
●6字一張及1字一張的套組。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ワイヤーマークラベル(ノート型):関連画像
型式記號文字  
   
WMB-1單一式   
0〜9
WMB-2連續式   
A〜Z
0〜15、+、−
WMB-3連續式   
1〜45

概要規格

ワイヤーマークラベル(ノート型):関連画像
ワイヤーマークラベル(ノート型):関連画像
型式記 號表示形式6個字一張1個字一張每1張的
片數(注)
1本的
張數
重量
(g/張)
1張的尺寸1張的尺寸
L1L2
WMB-10〜9(單一式)335.675.64510張39
WMB-2A〜Z,0〜15,+,−(連續式)335.675.64510張39
WMB-31〜45(連續式)335.675.64510張39
(注)6個字為一片以及1個字一片的合計數。
型號
WMB-1
WMB-2
WMB-3
型號數量折扣標準
出貨日
文字記號
21天 0~9
21天 A~Z、0~15、+、-
21天 1~45

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767