(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 【半日配送】於中秋節繁盛期暫停服務 : 依據本公司寄送業者_統一速達 (黑貓宅急便) 公告,於中秋節繁盛期 (9/21~10/3) 此一特定區間交寄之包裹,無法提供"半日配送服務",感謝您的支持與體諒

標記板(素面)【包裝數為100】

標記板(素面)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可自由書寫的標示板


●識別電線或束帶用的表示板。
●在表示板以油性奇異筆自由寫入文字後,束線固定。

・因板厚較薄,無法燒印文字。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃~85℃ (變更後)0℃~85℃

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

マーカープレート(無地):関連画像
1袋100片入
 
型式尺 寸重量※
(g)
LDWA
MT-3819-100P38.55.019.126.235
MT-4419-100P45.35.019.132.845
MT-5019-100P50.55.319.138.055.1
MT-6319-100P655.219.152.370.8
MT-6344-100P63.85.944.851.7180
MT-8819-100P90.05.319.177.9100
※含包裝在內的袋裝重量 

概要規格

マーカープレート(無地):関連画像
マーカープレート(無地):関連画像
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍0℃~85℃
顏色乳白色
型號
MT-3819-100P
MT-4419-100P
MT-5019-100P
MT-6319-100P
MT-6344-100P
MT-8819-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
尺寸(厚度×寬度×長度)
(mm)

包裝數為100

21天 0.4x5x38.5

包裝數為100

21天 0.4x5x45.3

包裝數為100

21天 0.4x5.3x50.5

包裝數為100

21天 0.4x5.2x65

包裝數為100

21天 0.4x5.9x63.8

包裝數為100

21天 0.4x5.3x90

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767