• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

牆面配線用線槽(高收納型・無雙面膠)

牆面配線用線槽(高收納型・無雙面膠)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可收納多條電線的高收納型線槽

  • 阻燃

●有高度,可收納多數電線的配線槽。

・配線槽的安裝面無雙面膠或安裝孔。
如需安裝,請使用釘子或雙面膠

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし):関連画像
型式尺寸
W×H(mm)
電線収納支數
(IV線2mm2相當)
重量
(g)
全長
SD-2525-R25×2510~25本2651000
mm
SD-3333-R33×3325~45支312
SD-4040-R40×4060~70支408
SD-4545-R45×4560~70支500
SD-5050-R50×5080~90支577
SD-6565-R65×65180~200支780
SD-8080-R80×80240~290支877

概要規格

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし):関連画像
硬質PVC特性
比重1.397
張力436kgs
伸長度80%
柔軟溫度75℃
衝撃強度22kg/cm2
誘電力35KV/mm
規格
材質硬質PVC UL94V-0
可使用溫度範圍−20℃〜+60℃
顏色灰色
型號
SD-2525-R
SD-3333-R
SD-4040-R
SD-4545-R
SD-5050-R
SD-6565-R
SD-8080-R
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
高度
(mm)
電線收納條數(換算為IV線2m㎡)
(條)
21天 252510~25
21天 333325~45
21天 404060~70
21天 454560~70
21天 505080~90
21天 6565180~200
21天 8080240~290

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 硬質氯乙烯 UL94V-0 使用溫度範圍(℃) -20~60 顏色
全長(mm) 1000

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767