(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

配線槽固定用鉚釘(壓入式)【包裝數為100】

線槽配件

配線槽固定用鉚釘(壓入式)

固定配線槽的鉚釘

  • 阻燃

●將配線槽固定在安裝板時所使用的尼龍鉚釘。
●材質為尼龍,絕緣效果好。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PR-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

配線ダクト固定用リベット(押し込み式):関連画像
1袋20個入
 
型式重量
(g)
PR-10.32

概要規格

配線ダクト固定用リベット(押し込み式):関連画像
配線ダクト固定用リベット(押し込み式):関連画像
規格
材質66尼龍(UL94V-2)
可使用溫度範圍−40℃〜+85℃
顏色乳白色
安裝板厚3.9〜7.0mm
拉力強度48.78kgf
型號
PR-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為100

4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍66材質(UL94V-2)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767