(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
單側固定束線帶固定夾具。白色尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FH50-100P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
FH18-100P |
FH30-100P |
FH50-100P |
1包 | 100個裝 |
材質 | 尼龍66材質 UL94V-2 |
使用溫度範圍 | -40℃ 〜 +85℃ |
顏色 | 白 |
材質 | 尼龍66材質(UL94V-2) | 安裝孔徑 φ(mm) | 7 | 固定方式 | 螺釘固定型 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 乳白色 |
束線帶固定夾具(螺釘固定型)_7的型號FH50-100P頁面。
記載關於型號FH50-100P之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策