束線帶固定夾具(螺釘固定型)_6【100入裝】 (型號表)

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_6

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

縱橫皆安裝束線帶的固定夾具。白色尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。

  • UL

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
CTAM1-100P
CTAM2-100P
 
1包100個裝

概要規格

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_6:相關圖像
束線帶固定夾具(螺釘固定型)_6:相關圖像
規格
材質尼龍66材質 UL94V-2
使用溫度範圍-40℃ 〜 +85℃
顏色
規格UL File No. E64962
型號
CTAM1-100P
CTAM2-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝孔徑 φ
(mm)

100入裝

3天~ 104.3

100入裝

3天~ 105.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍66材質(UL94V-2) 固定方式 螺釘固定型 顏色 乳白色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767