(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_5【包裝數為100】

束線帶固定座(配件・其他相關商品)

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_5

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使電線騰空的台座一體型束線帶固定夾具。乳白色尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TY8F1-100P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
TY3F1-100P
TY8F1-100P
 
1包100個裝

概要規格

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_5:相關圖像
束線帶固定夾具(螺釘固定型)_5:相關圖像
規格
材質尼龍66材質 UL94V-2
使用溫度範圍-40℃ 〜 +85℃
顏色乳白色
型號
TY8F1-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為100

4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍66材質(UL94V-2) 安裝孔徑 φ(mm) 4.5 固定方式 螺釘固定型
顏色 乳白色

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_5的型號TY8F1-100P頁面。
記載關於型號TY8F1-100P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767