束線帶固定夾具(螺釘固定型)_4【100入裝】

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_4

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

中央固定束線帶固定夾具。乳白色尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。

  • UL

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
KR5G5-100P
KR6G5-100P
KR7G5-100P
KR8G5-100P
 
1包100個裝

概要規格

束線帶固定夾具(螺釘固定型)_4:相關圖像
束線帶固定夾具(螺釘固定型)_4:相關圖像
規格
材質尼龍66材質 UL94V-2
使用溫度範圍-40℃ 〜 +85℃
顏色乳白色
規格UL File No. E64962
(僅KR7G5-100P、KR8G5-100P)
型號
KR5G5-100P
KR6G5-100P
KR7G5-100P
KR8G5-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝孔徑 φ
(mm)
高度尺寸
(mm)

100入裝

3天~ 104.56.9

100入裝

3天~ 104.58.8

100入裝

3天~ 104.512.1

100入裝

3天~ 106.512.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍66材質(UL94V-2) 固定方式 螺釘固定型 顏色 乳白色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767