(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

束線帶(標識型)【包裝數為100】

束線帶(標識型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附標籤、可自由寫上文字的束線帶。乳白色尼龍66材質UL94V-2。50條裝及100條裝包裝販售。

  • 阻燃

●附有捆束電纜線及電線束標籤的束線帶。
●在標籤上,可用油性簽字筆等自由寫上文字。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後停止販售,代替品請參考標記束線帶 (附標籤・尼龍66製) 標準等級
  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 施工時的溫度範圍:(變更前)無刊載 (變更後)0℃~85℃
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

束線帶(標識型):相關圖像
 
1包100條裝
 
型式重量※
(g)
MCV-100-100P57.6
MCV-110-100P57.2
MCV-200-100P154.2
MCV-270-100P200
※為含包裝在內的袋裝重量 
■規格表
型式尺寸(mm)最大捆束徑
(mm)
環拉伸強度
kgf(Ibs)
LL1L2AEFGHT
MCV-1001002.524.67.81.05238
(18)
MCV-110111.524.87.81.220
MCV-2002014.581327.91.415022
(50)
MCV-2702704.613.3281.375

概要規格

使用範例
尺寸圖

(MCV-100、MCV-110)                                   (MCV-200、MCV-270) 
 
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍-40℃〜85℃
顏色乳白色
※施工時的溫度為0℃〜85℃
MCV-100的線帶穿孔在標籤上方。
MCV-110的線帶穿孔在標籤下方。
型號
MCV-100-100P
MCV-110-100P
MCV-200-100P
MCV-270-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)

包裝數為100

4天 2310024.6

包裝數為100

4天 20111.524.8

包裝數為100

4天 5020113

包裝數為100

4天 7527013.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 顏色 耐環境性 阻燃
特殊功能、用途 對應印字(標籤) 材質(詳情) 尼龍66 使用溫度範圍(Min~Max)(℃) -40~85
包裝數(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767