(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

束線帶(珠型)【包裝數為100】

束線帶(珠型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

珠型可拆卸的束線帶。白色尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。

  • 阻燃

●透過手動鎖緊即可簡單且確實地捆束,也可自由拆卸。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃~85℃ (變更後)0℃~85℃
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

束線帶(珠型):相關圖像
1包100條裝
 
型式捆束徑範圍
(mm)
尺寸(mm)重量※
(g)
L
長度
A
寬度
t
厚度
TV-100 25103±1.55.0±0.31.2±0.134
TV-120 30120±1.55.3±0.31.2±0.2535.6
TV-150 39150±1.57.5±0.362.0±0.2586
TV-180 49180±2.57.4±0.36102
TV-230 63226±2.59.8±0.362.8±0.25166
 ※為含包裝在內的袋裝重量

概要規格

束線帶(珠型):相關圖像
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍0℃~85℃
顏色
型號
TV-100
TV-120
TV-150
TV-180
TV-230
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)

包裝數為100

4天 251035

包裝數為100

4天 301205.3

包裝數為100

4天 391507.5

包裝數為100

4天 491807.4

包裝數為100

4天 632269.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 顏色 耐環境性 阻燃
阻燃等級(主原料) UL94V-2 特殊功能、用途 可再束緊(附魔鬼氈) 材質(詳情) 尼龍66
使用溫度範圍(Min~Max)(℃) 0~85 包裝數(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767