(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

束線帶(可拆卸・寬幅型)【包裝數為100】

束線帶(可拆卸・寬幅型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可拆卸後再利用的寬幅型束線帶。黑色。尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。

  • UL

●可拆卸後再利用的寬幅型、黑色束線帶。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 施工時的溫度範圍:(變更前)無刊載 (變更後)0℃~85℃
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

束線帶(可拆卸・寬幅型):相關圖像
1包100條裝
 
型式捆束徑範圍
(mm)
環拉伸強度規格值
kgs(lbs)
尺寸(mm)重量※
(g)
L
長度
A
寬度
B
高度
t
厚度
HV-1253022
(50)
1257.67.81.3150
HV-15035150179
HV-20050203239
HV-30080303342
※為含包裝在內的袋裝重量 

概要規格

束線帶(可拆卸・寬幅型):相關圖像
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍-40℃〜85℃
顏色
國外認證規格UL (E97527)
※施工時的溫度為0℃〜85℃
型號
HV-125
HV-150
HV-200
HV-300
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)

包裝數為100

4天 30125

包裝數為100

4天 35150

包裝數為100

4天 50203

包裝數為100

4天 80303

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬度(mm) 7.6 材質 尼龍 顏色
耐環境性 阻燃 阻燃等級(主原料) UL94V-2 特殊功能、用途 可再束緊(附魔鬼氈)
代表規格 UL 材質(詳情) 尼龍66 使用溫度範圍(Min~Max)(℃) -40~85
包裝數(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767