(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

束線帶(可拆卸・標準型)【包裝數為100】

束線帶(可拆卸・標準型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可拆卸後再利用的標準型束線帶。白色尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。

  • 阻燃

●在捆束電纜束線帶後,可解除鎖定再利用的束線帶。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃~85℃ (變更後)0℃~85℃
  • 最大捆束徑請參考商品規格
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

束線帶(可拆卸・標準型):相關圖像
1包100條裝
 
型式最大捆束徑
(mm)
尺寸(mm)重量※
(g)
L
長度
A
寬度
E
t
厚度
RCV-100-100P25102±1.03.6±0.372.41.146.9
RCV-150-100P39150±1.04.6±0.31201.5109
RCV-200-100P55200±1.5170134
RCV-300-100P88300±2.52671.6227
 ※為含包裝在內的袋裝重量

概要規格

束線帶(可拆卸・標準型):相關圖像
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍0℃~85℃
顏色
型號
RCV-100-100P
RCV-150-100P
RCV-200-100P
RCV-300-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)

包裝數為100

4天 251023.6

包裝數為100

4天 391504.6

包裝數為100

4天 552004.6

包裝數為100

4天 883004.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 顏色 耐環境性 阻燃
阻燃等級(主原料) UL94V-2 特殊功能、用途 可再束緊(附魔鬼氈) 材質(詳情) 尼龍66
使用溫度範圍(Min~Max)(℃) 0~85 包裝數(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767