• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

耐熱束線帶(氟樹脂製)【100入裝】

耐熱束線帶(氟樹脂製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

氟樹脂製耐熱性優異的束線帶。水藍色。材質TEFZEL。UL94V-0。100個裝包裝販售。

  • UL

●氟樹脂製耐熱性優異的束線帶。
●耐腐蝕性優異,也不含氯。
●室內、室外皆可使用。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。



規格表

耐熱束線帶(氟樹脂製):相關圖像
1包100條裝
 
型式頭部寬度
E(mm)
最大捆束徑
φ(mm)
環拉伸
強度Lbs
適用鎖緊工具重量(g)
PLT1M-C764.82218CTS-T
SK-F303
0.46
PLT2 I-C766.151251.40

概要規格

耐熱束線帶(氟樹脂製):相關圖像
規格
材質TEFZEL UL94V-0
顏色水藍色(半透明淺藍色)
使用溫度範圍-59℃ 〜 +170℃
國外認證規格UL(E56854)
TEFZEL為杜邦(DuPont)公司(美國)製
「含氟化合物」的登錄商標名稱。
型式全長
A(mm)
線帶寬度
B(mm)
線帶厚度
C(mm)
頭部高度
D(mm)
PLT1M-C761022.51.14.7
PLT2 I-C762033.41.34.6
型號
PLT1M-C76
PLT2I-C76
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)

100入裝

3天~ 10221022.5

100入裝

3天~ -512033.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 氟化樹脂 顏色 耐環境性 耐熱
阻燃等級(主原料) UL94V-0 代表規格 UL 特徵 耐熱性優異的束線帶
材質(詳情) 氟化樹脂TEFZEL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767