(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

束線帶捆束工具(軟桿型)

扎帶工具

束線帶捆束工具(軟桿型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

相較於經濟型產品,拉桿輕不易疲乏的捆束工具。適合長時間作業的產品。


●可使用在寬6mm以下的尼龍製束線帶。
●結束完成後切斷。
●能輕鬆操作,對於長時間的作業也不會造成負擔。

・需留意束裝時的鬆緊度。
・結束後,束線帶在電線上仍可旋轉,且可保持不偏位的狀態最為理想。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SK-F303

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ):関連画像
型式重量
(g)
SK-F303306

概要規格

束緊強度的參考值一覧表
強度刻度環拉力強度(kgf)
14.9
27.7
39.2
410.0
511.4
611.8
713.0
814.4
*環拉力強度的數據為平均值。
型號
SK-F303
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

特長 軟桿型 特長 軟桿型 適用束線帶寬度 寬度6mm以下用

束線帶捆束工具(軟桿型)的型號SK-F303頁面。
記載關於型號SK-F303之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767