• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

配線固定貼片(鋼鐵製・附海綿)【100入裝】

配線固定貼片(鋼鐵製・附海綿)

鋼鐵製配線固定貼片(附海綿)


●由於黏著力強可長時間保持穩定性能,可確實安裝。
●因外表面有彩色塗裝(灰)處理,因此不會變色。
●由於線材固定部分附有海綿狀絕緣體,可固定線材而不損傷外皮。對凹凸面、粗面有效的黏著式貼片。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

配線固定貼片(鋼鐵製・附海綿):相關圖像
1包100個裝
(單位:mm)
型式WH軸臂長度重量
(g/個)
P-102G19.59〜1014.50.60
P-103G10250.81
P-104G25201.51
P-105G13282.10
P-106G15382.91

概要規格

配線固定貼片(鋼鐵製・附海綿):相關圖像
配線固定貼片(鋼鐵製・附海綿):相關圖像
規格
材質鐵(彩色鍍鋅)
發泡絕緣體
使用溫度範圍-40℃ 〜 +80℃
顏色
型號
P-102G
P-103G
P-104G
P-105G
P-106G
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHSW尺寸
(mm)

100入裝

3天~ 1019.5

100入裝

3天~ 1019.5

100入裝

3天~ 1025

100入裝

3天~ 1025

100入裝

3天~ 1025

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鐵、發泡絕緣體 使用溫度範圍(℃) -40~80 顏色 灰色
包裝數量(個) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767