(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾(扁平線用・附海綿)【包裝數為10】

線夾(扁平線用・附海綿)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・附海綿扁平電纜線用電纜線夾・以按壓鎖定式輕鬆支撐電纜線。・附雙面膠帶。


●由於附海綿,可不損傷扁平線且確實固定。
●利用按壓鎖定式保持電纜線十分簡單。
●附雙面膠。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾(扁平線用・附海綿):相關圖像
型式
FKNS-30
FKNS-40
FKNS-50

1包10個裝

概要規格

線夾(扁平線用・附海綿):相關圖像
規格
材質本體:尼龍66材質、UL94-V2
緩衝:優力膠泡沫
使用溫度範圍−40℃〜+85℃
顏色
型號
FKNS-40
FKNS-50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHSW尺寸
(mm)

包裝數為10

4天~ 1039.5

包裝數為10

4天~ 1064

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 貼附 材質 尼龍 顏色
材質 本體:尼龍66 UL94V-2 緩衝:優力膠泡沫 使用溫度範圍(℃) -40~80 顏色
固定方法 雙面膠

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767