(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾 尼龍製(附海綿)【包裝數為10】

線夾 尼龍製(附海綿)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

不損傷電線的線夾(附海綿)


●採用獨立的單壓鎖定機構,單手即可解除鎖定,可有效地進行維修作業。
●附有海綿(優力膠泡沫),因此就算是易受損的線也可在不損傷的狀態下進行保持與固定。
●安裝方法有貼附固定型及插入固定型2種。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾 尼龍製(附海綿):相關圖像
型式類型
DKN-05GSP貼附型
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-13GSP
DKN-16GSP
DKN-20GSP
 
型式類型
DKS-05GSP插入型
DKS-07GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP
 
1包10個裝

概要規格

線夾 尼龍製(附海綿):相關圖像
規格
材質本體:尼龍66材質 UL94-V2
緩衝:優力膠泡沫
使用溫度範圍-40℃ 〜 +85℃
顏色
型號
DKN-05GSP
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-20GSP
DKS-05GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑
(mm)
固定方法 固定方法 類型 適用電線外徑
(Фmm)

包裝數為10

4天~ 101.6~3.5貼附雙面膠貼附型1.6~3.5

包裝數為10

4天~ 103~5.5貼附雙面膠貼附型3~5.5

包裝數為10

4天~ 105~8貼附雙面膠貼附型5~8

包裝數為10

4天~ 1013~18貼附雙面膠貼附型13~18

包裝數為10

4天~ 101.6~3.5其他插入固定插入型1.6~3.5

包裝數為10

4天~ 105~8其他插入固定插入型5~8

包裝數為10

4天~ 107~11其他插入固定插入型7~11

包裝數為10

4天~ 109~14其他插入固定插入型9~14

包裝數為10

4天~ 1013~18其他插入固定插入型13~18

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 顏色 材質 本體:尼龍66 UL94V-2 緩衝:優力膠泡沫
使用溫度範圍(℃) -40~85 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767