(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾 尼龍製(4階段調節式)【包裝數為100】

線夾 尼龍製(4階段調節式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・附雙面膠帶可4階段調節的電纜線夾・藉由雙面膠可固定於金屬或塑膠產品等的任何部分。

  • 阻燃

●電纜線及電線的捆束固定夾具。
●由於捆束徑可4階段調節,可用適當的捆束徑扎緊。
●由於可單壓解除鎖定,維修時非常方便。
●利用雙面膠帶,可固定於金屬及塑膠產品等的任意部分。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾 尼龍製(4階段調節式):相關圖像
型式φABCDEF重量
(g/個)
AP-0810-100P7.9~10.325.422.219.11.610.22.0
AP-1013-100P10.0~12.531.827.819.11.610.22.5
AP-1316-100P12.6~15.43731.818.43.012.14.0
AP-1720-100P16.5~20.142.037253.112.67.0
AP-2225-100P22.2~25.441.843.521.63.111.36.5
 
1包100個裝

概要規格

線夾 尼龍製(4階段調節式):相關圖像
線夾 尼龍製(4階段調節式):相關圖像
規格
材質尼龍66材質 UL94V-2
使用溫度範圍-40℃ 〜 +85℃
顏色
型號
AP-0810-100P
AP-1013-100P
AP-1316-100P
AP-1720-100P
AP-2225-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(固定時)
(Фmm)

包裝數為100

4天 7.9~10.3

包裝數為100

4天 10.0~12.5

包裝數為100

4天 12.6~15.4

包裝數為100

4天 16.5~20.1

包裝數為100

4天 22.2~25.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 貼附 材質 尼龍 顏色
材質 尼龍66 UL94V-2 使用溫度範圍(℃) -40~85 顏色
固定方法 雙面膠

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767