(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾 尼龍製(2階段調節式)【包裝數為100】

線夾 尼龍製(2階段調節式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・附雙面膠帶可2階段調節的電纜線夾・透過2段式緊固機構讓束線直徑有足夠的寬度。

  • 阻燃

●電纜線及電線的捆束固定夾具。
●利用2階段式鎖定機構可彈性調整束線徑的寬度。
●安裝方法有利用雙面膠的貼附固定型及插入固定型2種。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃〜85℃ (變更後)本體 0℃~85℃ 雙面膠帶建議貼附溫度 10℃~38℃

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾 尼龍製(2階段調節式):相關圖像
1包100個裝
 
型式類型重量※
(g)
TS-0607貼附固定型230
TS-0708247
TS-0910367
TS-1214387.5
TS-1618414.3
PTS-0607插入固定型
適用板厚1.8~2.8mm
200
PTS-0708177
PTS-0910256
PTS-1214275
PTS-1618300
※為含包裝在內的袋裝重量 
■規格表
型式φA ※
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
貼附固定型插入固定型
TS-0607PTS-06076〜72025
TS-0708PTS-07087〜8
TS-0910PTS-09109〜1024.530
TS-1214PTS-121412〜14
TS-1618PTS-161816〜18
※硬質的軟管即使在尺寸值內也有可能無法固定。

概要規格

線夾 尼龍製(2階段調節式):相關圖像
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍僅本體:0℃~85℃
顏色
※(型號TS-)雙面膠帶建議貼附溫度:10℃~38℃
型號
PTS-0607
PTS-0708
PTS-0910
PTS-1214
TS-0607
TS-0708
TS-0910
TS-1214
TS-1618
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
固定方法 固定方法 類型 內徑(固定時)
(Фmm)

包裝數為100

4天 其他插入固定插入固定型 適用板厚1.8~2.8mm6~7

包裝數為100

4天 其他插入固定插入固定型 適用板厚1.8~2.8mm7~8

包裝數為100

4天 其他插入固定插入固定型 適用板厚1.8~2.8mm9~10

包裝數為100

4天 其他插入固定插入固定型 適用板厚1.8~2.8mm12~14

包裝數為100

4天 貼附雙面膠貼附固定型6~7

包裝數為100

4天 貼附雙面膠貼附固定型7~8

包裝數為100

4天 貼附雙面膠貼附固定型9~10

包裝數為100

4天 貼附雙面膠貼附固定型12~14

包裝數為100

4天 貼附雙面膠貼附固定型16~18

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 顏色 材質 尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍(℃) 僅本體:0~85 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767