(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
單壓固定式線夾(附雙面膠)
1包 | 100個裝 |
型式 | φA | φB | C | D | T1 | T2 | L | W | H | 重量 (g/個) |
4J-S-100P | 5.5 | 5±0.3 | 14 | 4.5 | 1.1 | 3.0 | 25.8 | 13.4 | 12.2±0.43 | 1.5 |
6J-S-100P | 7.5 | 5±0.3 | 16.5 | 3.2 | 28.8 | 14.5±0.43 | 2.0 | |||
8J-S-100P | 12 | 5.3±0.3 | 18 | 4.6 | 1.5 | 3.0 | 34.8 | 16.5 | 18.5±0.52 | 3.0 |
10J-S-100P | 14 | 5±0.3 | 3.2 | 36.5 | 16.4 | 19.5±0.52 | 3.5 | |||
11J-S-100P | 15 | 5±0.3 | 19 | 5.5 | 2.7 | 38.2 | 16 | 20.3±0.52 | 3.8 | |
12J-S-100P | 17 | 4.8±0.3 | 5.4 | 3.1 | 41.3 | 15.6 | 24±0.52 | 4.5 |
材質 | 尼龍66材質 UL94V-2 |
使用溫度範圍 | -40℃ 〜 +85℃ |
顏色 | 黑 |
型號 |
---|
4J-S-100P |
6J-S-100P |
8J-S-100P |
10J-S-100P |
11J-S-100P |
12J-S-100P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑(固定時) (Фmm) |
---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天 | 5.5 | ||
包裝數為100 | 4天 | 7.5 | ||
包裝數為100 | 4天 | 12 | ||
包裝數為100 | 4天 | 14 | ||
包裝數為100 | 4天 | 15 | ||
包裝數為100 | 4天 | 17 |
Loading...
固定方法 | 貼附 | 材質 | 尼龍 | 顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 尼龍66 UL94V-2 | 使用溫度範圍(℃) | -40~85 | 顏色 | 黑 |
固定方法 | 雙面膠 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策