(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾(尼龍製)【包裝數為100】

線夾(尼龍製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・經濟型尼龍製電纜線夾・有12種尺寸,可固定φ3.2〜φ36.7mm的電線束。


●尼龍製線夾的國外生產經濟型版。
●12種尺寸、可固定φ3.2〜φ36.7mm的電線束。
 ※尼龍66材質經過一段時間會變色為淡黃色。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾(尼龍製・經濟型):相關圖像
1包100個裝
型式ΦABCD

固定時

的內徑

重量
(g/個)
UC-04.889.6

3.3

 3.1

0.5
UC-0.59.2

5.3

 5.0

UC-15.110.410

6.8

 6.4

0.7
UC-1.5511.2

8.4

 7.9

UC-212.512.3

10.8

 9.5

1
UC-314.812.2

13.8

 12.7

UC-415.812.4

17.4

 15.8

1.5
UC-54.81811.8

19.9

 19.4

1.8
UC-652112

27.2

 25.4

2
UC-6.54.82612.6

30.6

 27.5

3
UC-74.712

33.8

 31.8

2.5
UC-94.827.812.5

41.9

 36.7

3.5

概要規格

線夾(尼龍製・經濟型):相關圖像
規格
材質尼龍66材質
使用溫度範圍−40℃〜+85℃
顏色
UL阻燃等級
(主原料)
UL94V−2
型號
UC-0
UC-0.5
UC-1
UC-1.5
UC-2
UC-3
UC-4
UC-5
UC-6
UC-6.5
UC-7
UC-9
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(固定時)
(Фmm)

包裝數為100

4天 3.1

包裝數為100

4天 5

包裝數為100

4天 6.4

包裝數為100

4天 7.9

包裝數為100

4天 9.5

包裝數為100

4天 12.7

包裝數為100

4天 15.8

包裝數為100

4天 19.4

包裝數為100

4天 25.4

包裝數為100

4天 27.5

包裝數為100

4天 31.8

包裝數為100

4天 36.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 螺絲安裝 材質 尼龍 顏色
材質 尼龍66 使用溫度範圍(℃) -40~85 顏色
固定方法 螺絲安裝

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767