(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

コ字型套筒(有縫式) 可安裝四角孔邊緣護套

コ字型套筒(有縫式) 可安裝四角孔邊緣護套

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

具有隙縫、適合變形開口部的保護套筒 追加最適合少量使用的1m裁切產品。一般以100m販售。


具有隙縫、適合變形開口部的保護套筒
●最適合圓形及橢圓形、三角形等變形開口部的電線保護材。
●尼龍6材質製、富含柔軟性,可配合圓形、橢圓形及三角形等板孔形狀自由裁切使用。
●包裝單位為1盒(每捲100m),適用於連續作業。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ㄇ字型套筒(有縫式) 可安裝四角孔邊緣護套:相關圖像
型式全長
(m)
尺寸(mm)適用板厚
(mm)
重量
ABCT(g/m)(kg/箱)
TH-0121003.351.211.211.61.7
TH-0163.75.21.61.21.611.71.7
TH-0244.45.22.31.22.312.51.8
 
1包20條裝
 
型式全長
(m)
適用板厚
(mm)
重量
(g/m)(g/包)
TH-012-1-20P11.211.6242

 

概要規格

ㄇ字型套筒(有縫式) 可安裝四角孔邊緣護套:相關圖像
ㄇ字型套筒(有縫式) 可安裝四角孔邊緣護套:相關圖像
規格
材質尼龍6材質
使用溫度範圍−40℃〜+85℃
顏色乳白色
型號
TH-012
TH-016
TH-024
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用板厚
(mm)
2天~ -1.2
3天~ 101.6
3天~ 102.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 尼龍6材質 使用溫度範圍(℃) -40~85 顏色
全長(mm) 10000

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務