(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・柔軟性優異的開口部保護用軸套。・聚乙烯製,柔軟性佳,也適用於曲線及圓形部分。
型式 | 全長 (m) | 尺寸(mm) | 適用板厚 (mm) | 重量 (g/m) | |||
H | T | W | W1 | ||||
SE-1-10 | 10 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6〜0.9 | 4.74 |
SE-2-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9〜1.8 | 7.72 | |
SE-2.5-10 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 1.8〜2.7 | 8.11 | |
SE-3-10 | 4.8 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 2.7〜4.2 | 13.40 | |
SE-4-10 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2〜4.8 | 11.76 | |
SE-5-10 | 4.8 | 1.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8〜6.4 | 15.62 |
材質 | 聚乙烯 |
使用溫度範圍 | −40℃〜+65℃ |
顏色 | 白 |
彎曲半徑 | 約60mm |
材質(本體部) | 聚乙烯 | 使用溫度範圍(℃) | -40~65 | 顏色 | 白 |
---|---|---|---|---|---|
全長(m) | 10 | 適用板厚(mm) | 0.9~1.8 |
コ字型套筒(柔軟型)的型號SE-2-10頁面。
記載關於型號SE-2-10之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策