コ字型套筒(活動套筒)【20~100入裝】

コ字型套筒(活動套筒)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適用安裝於變形形狀開口部的保護套筒

  • 阻燃

●可配合圓形、橢圓形、四方形、三角形等板孔形狀,自由切斷再使用的電線保護套筒。
●尼龍6材質製、富含柔軟性,可承受強烈振動與衝擊,耐磨耗性也很優異。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ㄇ字型套筒(活動套筒):相關圖像

1包20條裝
型式
TG012
TG016
TG024
TG032
TG045
TG062
TG082
TG107
TG132



1包100條裝
型式
TG012-100P
TG016-100P
TG024-100P
TG032-100P

概要規格

ㄇ字型套筒(活動套筒):相關圖像
ㄇ字型套筒(活動套筒):相關圖像
規格
材質尼龍6材質
使用溫度範圍−40℃〜+85℃
顏色乳白色
UL阻燃等級
(主原料)
UL94V−2
型號
TG012
TG012-100P
TG016
TG016-100P
TG024
TG024-100P
TG032
TG032-100P
TG045
TG062
TG082
TG107
TG132
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
包裝數量
(P)
適用板厚
(mm)
全長
(mm)

20入裝

3天~ 201.0~1.2253

100入裝

3天~ 1001.0~1.2253

20入裝

3天~ 201.2~1.6253

100入裝

3天~ 1001.2~1.6253

20入裝

3天~ 201.6~2.4253

100入裝

3天~ 1001.6~2.4253

20入裝

3天~ 202.4~3.2253

100入裝

3天~ 1002.4~3.2253

20入裝

3天~ 204.5~5.1324

20入裝

3天~ 206.0~6.6324

20入裝

3天~ 207.5~8.2324

20入裝

3天~ 209.5~10.7324

20入裝

3天~ 2012.5~13.2324

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 尼龍6材質 UL94V-2 使用溫度範圍(℃) -40~85 顏色 乳白色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務