(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・安裝於角孔等邊緣部保護套筒。・尼龍6製,柔軟性佳,適合用於面板及機殼的邊緣部。
1包 | 5條裝 |
型式 | 全長(m) | 尺寸(mm) | 適用板厚 (mm) | 重量 (g/條) | ||||
A | B | C | F | T | ||||
NAE-012 | 1 | 3.3 | 5.0 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.0〜1.2 | 10.9 |
NAE-016 | 3.7 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2〜1.6 | 13.9 | |
NAE-024 | 4.4 | 5.3 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1.6〜2.3 | 17.4 | |
NAE-032 | 5.3 | 5.2 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 2.3〜3.2 | 15.8 |
材質 | 尼龍6材質 |
使用溫度範圍 | −40℃〜+85℃ |
顏色 | 乳白色 |
材質(本體部) | 尼龍6 | 使用溫度範圍(℃) | -40~85 | 顏色 | 乳白色 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數量(P) | 5 | 全長(m) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策