(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線套筒(索環・附橡膠膜型)

線套筒(索環・附橡膠膜型)

點擊圖片,放大顯示

【規格】・除了具備一般索環的防斷線作用外,還具有獨特防塵效果。在膜(φd)上割出切口,並使電線穿過切口後使用。


附橡膠製膜索環
●除了具備一般索環的防斷線作用外,還具有獨特防塵效果。在膜(φd)上割出切口,並使電線通過切口後使用。
●入線外徑φ4.5mm~φ80mm,備有豐富尺寸。

(i)請注意

  • 【型號變更通知】
  • 2022/05起,本系列商品型號由"C-30-SG-No."變更為"SG-No."。規格不變
  • 新型號非袋裝品,以"單品"販售
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

  
型式尺寸(單位=mm)產品自重
(g/個)
類型No.H1H2H3H4φD1φD2安裝外形φD3入線外徑φd膜厚t
SG9A8.522.33.5161394.50.52
12A6.31.51.62.519161272
14A822.3321181492.5
16A8.521.63.5232016112.5
18A922.33.5252218133
20A92.51.64272420153.5
22A10.52.52.34292622174.5
24A1132.35312824195
26A12.533.25353126195
28A1232.35373328215
30A12.533.25393530237.5
32A1232.35413732257.5
34A1333.254339342710
36A1442.364542362812
38A1543.264844383015
42A1543.265248423420
50A10424605650400.315
60A15.243.26.5706560500.828
70A15.743.26.58075706032
80A15.74.53.26.59085807040
型號變更:2022/05起,本系列商品型號由"C-30-SG-No."變更為"SG-No."。
  包裝方式從袋裝變更為單品販售(有MOQ),商品規格不變

概要規格

線套筒(索環・附橡膠膜型):相關圖像
線套筒(索環・附橡膠膜型):相關圖像
規格
材質乙丙橡膠(黑色)
使用溫度範圍0℃〜+70℃
硬度55°±5°
型號
SG-9A
SG-12A
SG-14A
SG-16A
SG-18A
SG-20A
SG-22A
SG-24A
SG-26A
SG-28A
SG-30A
SG-32A
SG-34A
SG-36A
SG-38A
SG-42A
SG-50A
SG-60A
SG-70A
SG-80A
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔徑
(mm)
入線外径
(φ)
寸法H3
(mm)
膜厚t
(mm)
4天~ 94.52.30.5
4天~ 1271.60.5
4天~ 1492.30.5
4天~ 16111.60.5
4天~ 18132.30.5
4天~ 20151.60.5
4天~ 22172.30.5
4天~ 24192.30.5
4天~ 26193.20.5
4天~ 28212.30.5
4天~ 30233.20.5
4天~ 32252.30.5
4天~ 34273.20.5
4天~ 36282.30.5
4天~ 38303.20.5
4天~ -343.20.5
4天~ 504020.3
4天~ 60503.20.8
4天~ 70603.20.8
4天~ 80703.20.8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔徑
(mm)
入線外径
(φ)
寸法H3
(mm)
膜厚t
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 乙丙橡膠 使用溫度範圍(℃) 0~70 顏色

常見問題 ( FAQ )

質問: 此產品的彈性好嗎?是否容易老化變硬。
回答: 此產品採用優質EPT橡膠材質,阻燃防靜電,不易老化,具有良好的韌性,強力耐壓。
質問: 此產品的包裝數量是多少?
回答: 此產品交貨時將整張訂單數量裝一包交貨。例)訂購25個時,以1包25個裝為標準進行交貨。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引