(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線套筒(百葉・黑)【包裝數為100】

線套筒(百葉・黑)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・單壓即可安裝的黑色盲栓、材質(本體部):尼龍66(UL94V-2)

  • 阻燃

●單壓即可安裝並固定於板厚0.8mm〜3.2mm面板的圓孔。(無需工具)
●備有安裝孔徑φ8〜30mm的豐富尺寸。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃〜85℃ (變更後)0℃〜85℃
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線套筒(百葉・黑):相關圖像
1包100個裝
型式安裝孔徑A尺寸重量※
(g)
(mm)BC
HP-8-100P7.9±0.3610.3±0.438.1±0.3622.5
HP-10-100P9.5±0.3613±0.4310.5±0.4350
HP-13-100P12.7±0.4316.5±0.4310.9±0.4357.5
HP-16-100P15.9±0.4319.5±0.5210±0.4396.5
HP-19-100P19±0.5222.9±0.510±0.36109
HP-22-100P22.2±0.5225.8±0.5211.3±0.36180
HP-25-100P25.3±0.5229±0.5211.6±0.43225
HP-30-100P30±0.5234.2±0.6212±0.43283
※為含包裝在內的袋裝重量 

概要規格

線套筒(百葉・黑):相關圖像
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍0℃〜85℃
顏色
型號
HP-10-100P
HP-13-100P
HP-16-100P
HP-22-100P
HP-30-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝孔徑
(mm)

包裝數為100

4天 9.5±0.36

包裝數為100

4天 12.7±0.43

包裝數為100

4天 15.9±0.43

包裝數為100

4天 22.2±0.52

包裝數為100

4天 30±0.52

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 尼龍66 UL94V-2 使用溫度範圍(℃) 0~85 顏色
包裝數量(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767