(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線套筒(百葉・灰/象牙白)【包裝數為100】

線套筒(百葉・灰/象牙白)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 線套筒(百葉・灰/象牙白)
  • 線套筒(百葉・灰/象牙白)

象牙白色與灰色的盲栓

  • 阻燃

●經常使用於控制箱的象牙白色、灰色的盲栓。
●無需工具,單壓即可安裝。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線套筒(百葉・灰/象牙白):相關圖像
1包100個裝
型式顏色頭緣徑(a)全長
(b)
安裝孔徑安裝板厚度重量
(g)
BB-0312G
(灰)
C
(象牙白)
9.58.581.623
BB-037512.310.39.53.239
BB-043713.51153
BB-050015.212.763
BB-056216.814.371
BB-062518.815.987
BB-0750C
(象牙白)
23.519120
BB-08122320.6150
BB-087526.122.2188
BB-118734.130.1296
BB-137538.811.535391

概要規格

線套筒(百葉・灰/象牙白):相關圖像
規格
材質尼龍66材質(UL94V-2)
使用溫度範圍-55℃ 〜 +85℃
顏色象牙白、灰
型號
BB-0312-C
BB-0312-G
BB-0375-C
BB-0375-G
BB-0437-C
BB-0437-G
BB-0500-C
BB-0500-G
BB-0562-C
BB-0562-G
BB-0625-C
BB-0625-G
BB-0750-C
BB-0812-C
BB-0875-C
BB-1187-C
BB-1375-C
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 安裝孔徑
(mm)
安裝板厚度
(mm)

包裝數為100

4天~ 10象牙白81.6

包裝數為100

4天~ 1081.6

包裝數為100

4天~ 10象牙白9.53.2

包裝數為100

4天~ 109.53.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白113.2

包裝數為100

4天~ 10113.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白12.73.2

包裝數為100

4天~ 1012.73.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白14.33.2

包裝數為100

4天~ 1014.33.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白15.93.2

包裝數為100

4天~ 1015.93.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白193.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白20.63.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白22.23.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白30.13.2

包裝數為100

4天~ 10象牙白353.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 尼龍66 UL94V-2 使用溫度範圍(℃) -55~85 包裝數量(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767