(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線套筒(開放型・有縫式)【包裝數為100】

線套筒(開放型・有縫式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・可於電線穿過板孔後裝上襯套。單壓即可安裝固定於板厚0.8mm〜3.2mm的面板圓孔。(不需要工具)

  • 阻燃

●單壓即可安裝並固定於板厚0.8mm〜3.2mm面板的圓孔。(無需工具)
●可在使電線束通過板孔後再裝上套筒的有縫式型。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線套筒(開放型・有縫式):相關圖像
1包100個裝
型式安裝孔徑A尺寸重量
(g)
(mm)BCL
OSB-10-100P9611.89.80.3
OSB-13-100P12.57.515.110.30.5
OSB-16-100P15.511.218.510.30.7
OSB-19-100P18.412.521.010.31.0
OSB-22-100P221724.610.31.2
OSB-26-100P25.52028.010.61.5
※安裝孔徑及產品尺寸公差+0.2〜+0.4mm

概要規格

線套筒(開放型・有縫式):相關圖像
線套筒(開放型・有縫式):相關圖像
規格
材質尼龍66材質(UL94V-2)
使用溫度範圍−40℃〜+85℃
顏色


<形狀變更通知>
爪的形狀會做部分變更。
基本規格不變。
※舊:左右對稱形狀→新:左右非對稱(爪的形狀沿對角線成對稱)


線套筒(開放型・有縫式):相關圖像

2012.11.16

 
型號
OSB-10-100P
OSB-13-100P
OSB-16-100P
OSB-22-100P
OSB-26-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝孔徑
(mm)

包裝數為100

4天 9

包裝數為100

4天 12.5

包裝數為100

4天 15.5

包裝數為100

4天 22

包裝數為100

4天 25.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 尼龍66 UL94V-2 使用溫度範圍(℃) -40~85 顏色
包裝數量(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767