(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺絲固定型電線保護套筒。(無配線保持機構,僅用以使其通過。)
型式 | 顏色 | 包 包裝數 | 尺寸 | 螺絲尺寸 | 安裝孔尺寸 (mm) | 重量 (g) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 類型 | 間距 | |||||
BN8S | 黑 | 10 | 8 | 17 | 18 | 3 | 15 | 4 | 12 | 19 | M12 | 1.5 | 13 | 2.1 |
BN10S | 10 | 19 | 19 | 4 | 15 | 4 | 14 | 21 | M14 | 15 | 2.6 | |||
BN12S | 12 | 21 | 19 | 4 | 15 | 4 | 16 | 23 | M16 | 17 | 3.3 | |||
BN14S | 14 | 28 | 21 | 4 | 17 | 4 | 19 | 30 | M19 | 20 | 6.5 | |||
BN16S | 16 | 30 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | 32 | M21 | 22 | 8 | |||
BN20S | 20 | 35 | 21 | 4 | 17 | 5 | 26 | 37 | Tr26 | 2 | 27 | 11 | ||
BN26S | 5 | 26 | 45 | 24 | 4 | 20 | 6 | 32 | 47 | Tr32 | 33 | 18 | ||
BN30S | 30 | 55 | 30 | 5 | 25 | 6 | 40 | 57 | Tr40 | 3 | 41 | 36 | ||
BN35 | 35 | 60 | 27 | 7 | 20 | 8 | 45 | 62 | M45 | 1.5 | 46 | 42 | ||
BN40S | 40 | 64 | 30 | 5 | 25 | 6 | 49 | 67 | Tr49 | 3 | 50 | 45 | ||
BN50S | 50 | 75 | 30 | 5 | 25 | 6 | 60 | 77 | Tr60 | 61 | 60 | |||
BN60S | 60 | 92 | 35 | 5 | 30 | 7 | 74 | 94 | Tr74 | 75 | 103 | |||
BN70S | 70 | 106 | 35 | 5 | 30 | 7 | 86 | 108 | Tr86 | 87 | 136 | |||
BN80S | 1 | 80 | 118 | 36 | 5.5 | 30 | 8 | 96 | 121 | Tr96 | 97 | 166 | ||
BN100S | 100 | 140 | 36 | 6 | 30 | 9 | 114 | 144 | Tr114 | 117 | 219 | |||
BN120S | 120 | 162 | 36 | 6 | 30 | 9 | 136 | 166 | Tr136 | 137 | 268 |
型式 | 顏色 | 包 包裝數 | 尺寸 | 螺絲尺寸 | 安裝孔尺寸 (mm) | 重量 (g) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 類型 | 間距 | |||||
BN8S-IV | 象牙白 | 10 | 8 | 17 | 18 | 3 | 15 | 4 | 12 | 19 | M12 | 1.5 | 13 | 2.1 |
BN10S-IV | 10 | 19 | 19 | 4 | 15 | 4 | 14 | 21 | M14 | 15 | 2.6 | |||
BN12S-IV | 12 | 21 | 19 | 4 | 15 | 4 | 16 | 23 | M16 | 17 | 3.3 | |||
BN14S-IV | 14 | 28 | 21 | 4 | 17 | 4 | 19 | 30 | M19 | 20 | 6.5 | |||
BN16S-IV | 16 | 30 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | 32 | M21 | 22 | 8 | |||
BN20S-IV | 20 | 35 | 21 | 4 | 17 | 5 | 26 | 37 | Tr26 | 2 | 27 | 11 | ||
BN26S-IV | 5 | 26 | 45 | 24 | 4 | 20 | 6 | 32 | 47 | Tr32 | 33 | 18 | ||
BN30S-IV | 30 | 55 | 30 | 5 | 25 | 6 | 40 | 57 | Tr40 | 3 | 41 | 36 | ||
BN35-IV | 35 | 60 | 27 | 7 | 20 | 8 | 45 | 62 | M45 | 1.5 | 46 | 42 | ||
BN40S-IV | 40 | 64 | 30 | 5 | 25 | 6 | 49 | 67 | Tr49 | 3 | 50 | 45 | ||
BN50S-IV | 50 | 75 | 30 | 5 | 25 | 6 | 60 | 77 | Tr60 | 61 | 60 | |||
BN60S-IV | 60 | 92 | 35 | 5 | 30 | 7 | 74 | 94 | Tr74 | 75 | 103 | |||
BN70S-IV | 70 | 106 | 35 | 5 | 30 | 7 | 86 | 108 | Tr86 | 87 | 136 | |||
BN80S-IV | 1 | 80 | 118 | 36 | 5.5 | 30 | 8 | 96 | 121 | Tr96 | 97 | 166 | ||
BN100S-IV | 100 | 140 | 36 | 6 | 30 | 9 | 114 | 144 | Tr114 | 117 | 219 | |||
BN120S-IV | 120 | 162 | 36 | 6 | 30 | 9 | 136 | 166 | Tr136 | 137 | 268 |
材質 | 尼龍66材質(UL94V-2) |
使用溫度範圍 | −40℃〜+85℃ |
顏色 | 黑、象牙白 |
型號 |
---|
BN8S-IV |
BN10S |
BN14S |
BN16S |
BN20S |
BN26S-IV |
BN30S |
BN30S-IV |
BN40S-IV |
BN50S |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 | 包裝數量 (P) | 安裝孔徑 (mm) | 適用電線完成外徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 3天~ | 象牙白 | 10 | 13 | Φ8以下 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 黑 | 10 | 15 | Φ10以下 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 黑 | 10 | 20 | Φ14以下 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 黑 | 10 | 22 | Φ16以下 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 黑 | 10 | 27 | Φ20以下 | ||
包裝數為5 | 3天~ | 象牙白 | 5 | 33 | Φ26以下 | ||
包裝數為5 | 3天~ | 黑 | 5 | 41 | Φ30以下 | ||
包裝數為5 | 3天~ | 象牙白 | 5 | 41 | Φ30以下 | ||
包裝數為5 | 3天~ | 象牙白 | 5 | 50 | Φ40以下 | ||
包裝數為5 | 3天~ | 黑 | 5 | 61 | Φ50以下 |
Loading...
材質(本體部) | 尼龍66 UL94V-2 | 使用溫度範圍(℃) | -40~85 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策