(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・可單壓安裝的護線環・單壓即可安裝固定於板厚0.8mm〜3.2mm的面板圓孔。(不需要工具)
1包 | 100個裝 |
型式 | 安裝孔徑A(mm) | 尺寸 | 重量※ (g) | ||
B | C | L | |||
SB-8-100P | 7.8±0.36 | 5.1±0.3 | 10.3±0.43 | 8±0.36 | 28.9 |
SB-10-100P | 9.5±0.36 | 7.8±0.36 | 13±0.43 | 10.5±0.43 | 35.8 |
SB-13-100P | 12.7±0.43 | 8±0.36 | 15±0.43 | 10.3±0.43 | 67.5 |
SB-16-100P | 15.9±0.43 | 12.7±0.43 | 18.6±0.52 | 10.3±0.43 | 82.2 |
SB-19-100P | 19±0.52 | 14.3±0.43 | 21.7±0.52 | 10.3±0.43 | 115 |
SB-22-100P | 22.2±0.52 | 17.5±0.43 | 24.2±0.52 | 11.5±0.43 | 153 |
SB-26-100P | 25.5±0.52 | 19.1±0.52 | 28.5±0.52 | 11.5±0.43 | 184 |
SB-30-100P | 30±0.52 | 24.1±0.52 | 33.3±0.62 | 11.5±0.62 | 250 |
材質 | 尼龍66 UL94V-2 |
使用溫度範圍 | 0℃~85℃ |
顏色 | 黑 |
型號 |
---|
SB-8-100P |
SB-16-100P |
SB-22-100P |
SB-30-100P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝孔徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天 | 10 | 7.8±0.36 | ||
包裝數為100 | 4天 | 10 | 15.9±0.43 | ||
包裝數為100 | 4天 | 10 | 22.2±0.52 | ||
包裝數為100 | 4天 | 10 | 30±0.52 |
型號 |
---|
Loading...
材質(本體部) | 尼龍66 UL94V-2 | 使用溫度範圍(℃) | 0~85 | 顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數量(P) | 100 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策