多連型電線固定頭 接頭本體

多連型電線固定頭 接頭本體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

多連型,可在狹窄空間安裝多條電纜線的電線固定頭(本體)。暢銷NO.1商品。


●多連型,可在狹窄空間安裝多條電纜線的電線固定頭(本體)。
●由於固定電纜線的框架部與塑膠套筒皆採用分割構造,因此將連結器及端子類追加至已連接的電纜線也很容易。
●對應IP54保護構造。

多連型電線固定頭橡膠套筒請點按此處

多連型線接頭 接頭本體:相關圖像
 ※未附加板裝用M4螺絲。
   螺絲的頁面,請點按此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

多連型線接頭 接頭本體:相關圖像
■規格表
型式類型適用套筒
商品頁面
安裝尺寸(mm)適用電線(mm)使用溫度範圍材質保護構造
ABCD
KDL16-2IP54保護構造大孔用×2323686103φ16〜φ22−20℃〜+80℃25%光纖
尼龍66製
附橡膠製襯墊
附屬襯墊
專用套筒
配合
IP54
KDL16-4小孔用×4323286103φ3〜φ16
KDL24-3大孔用×2
小孔用×1
3236117130φ16〜φ22(大孔)
φ3〜φ16(小孔)
KDL24-5小孔用×53236112130φ3〜φ16−20℃〜+100℃
KDL2-10小孔用×106455112130φ3〜φ16
型式重量(g)
KDL16-265.2
KDL16-466.0
KDL24-386.2
KDL24-591.2
KDL2-10141.8

概要規格

多連型線接頭 接頭本體:相關圖像

多連型線接頭 接頭本體:相關圖像
 ※未附加板裝用M4螺絲。
型號
KDL2-10
KDL16-2
KDL16-4
KDL24-3
KDL24-5
型號數量折扣標準
出貨日
使用溫度範圍
(℃)
適用電線徑
(mm)
適用套筒
3天~ -20~100φ 3~φ16小孔用×10
3天~ -20~80φ16~φ22大孔用×2
3天~ -20~80φ 3~φ16小孔用×4
3天~ -20~80φ16~φ22(大孔)φ3~φ16(小孔)大孔用×2、小孔用×1
3天~ -20~80φ 3~φ16小孔用X5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 25%光纖尼龍66製,附橡膠製襯墊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767