(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電線固定頭(PF螺絲)

電線固定頭(PF螺絲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PF(G)螺絲樹脂製電線固定頭・最小訂購數量:4個/3個/2個/1個・顏色:灰/黑・材質(本體部):尼龍66・使用溫度範圍(℃):-40~100

  • UL

●國內廣泛使用,JIS管用平行螺絲規格的電線固定頭。
●使用附屬的鎖緊螺母可安裝至面板。
● 您可以從灰(標準)與黑(耐候性)2種顏色中選擇。
●UL514B(E210562)
 

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(PF螺絲):相關圖像
■規格表
型式顏色螺絲公稱適用電線外徑
(mm)
SWABCD重量
(g/個)
螺絲外徑
(mm)
安裝孔徑
(mm)
適用板厚
FGA13-05G
(灰)

B
(黑)
PF1/4"φ3〜5.31921916.757.613.113.52.5mm以下
FGA13-08φ4.6〜7.67.1
FGA17-06PF 3/8"φ4〜722241018.95.511.516.6173mm以下
FGA17-10φ6〜1010.8
FGA21S-06PF 1/2"φ4〜726.829.419.3612.820.921.5
FGA21S-10φ6〜1012.6
FGA21M-08φ5〜8.8205.515.1
FGA21L-10φ6.5〜10.521618.8
FGA21L-14φ9〜1417.4
FGA26S-10PF 3/4"φ6.5〜10.53336.81221.36.520.326.4274mm以下
FGA26S-14φ9〜1418.8
FGA26-16φ12〜16.523.55.527.1
FGA26-18φ13〜1825.1
FGA33S-16PF 1"φ12〜16.543.546.5256.530.333.233.5
FGA33S-18φ13〜1829.5
FGA33S-22φ15〜221527.7644.87mm以下
FGA33-25φ18〜2541.3
FGA42-30PF1 1/4"φ24〜305558316041.942.5

概要規格

線接頭(PF螺絲):相關圖像
線接頭(PF螺絲):相關圖像
規格
材質鎖緊螺母、本體、標籤、密封螺母:尼龍66材質
墊圈、密封:EPDM
保護構造IP68
使用溫度範圍−40℃~+100℃
顏色灰(標準)
或黑(耐候性)
型號
FGA13-05-B
FGA13-05-G
FGA13-08-B
FGA13-08-G
FGA17-06-B
FGA17-06-G
FGA17-10-B
FGA17-10-G
FGA21L-10-B
FGA21L-10-G
FGA21L-14-B
FGA21L-14-G
FGA21M-08-B
FGA21M-08-G
FGA21S-06-B
FGA21S-06-G
FGA21S-10-B
FGA21S-10-G
FGA26-16-B
FGA26-16-G
FGA26-18-B
FGA26-18-G
FGA26S-10-B
FGA26S-10-G
FGA26S-14-B
FGA26S-14-G
FGA33-25-B
FGA33-25-G
FGA33S-16-B
FGA33S-16-G
FGA33S-18-B
FGA33S-18-G
FGA33S-22-B
FGA33S-22-G
FGA42-30-B
FGA42-30-G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑 顏色 保護功能(耐環境性) 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
顏色 安裝孔徑
(mm)
螺絲公稱
4天~ 10Ф3~5.3mm防水性 / 耐候性G(PF) 1/4"φ3~5.313.5mmPF 1/4"
4天~ 10Ф3~5.3mm防水性G(PF) 1/4"φ3~5.313.5mmPF 1/4"
4天~ 10Ф4.6~7.6mm防水性 / 耐候性G(PF) 1/4"φ4.6~7.613.5mmPF 1/4"
4天~ 10Ф4.6~7.6mm防水性G(PF) 1/4"φ4.6~7.613.5mmPF 1/4"
4天~ 10Ф4~7mm防水性 / 耐候性G(PF) 3/8"φ4~717.0mmPF 3/8"
4天~ 10Ф4~7mm防水性G(PF) 3/8"φ4~717.0mmPF 3/8"
4天~ 10Ф6~10mm防水性 / 耐候性G(PF) 3/8"φ6~1017.0mmPF 3/8"
4天~ 10Ф6~10mm防水性G(PF) 3/8"φ6~1017.0mmPF 3/8"
4天~ 10Ф6.5~10.5mm防水性 / 耐候性G(PF) 1/2"φ6.5~10.521.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф6.5~10.5mm防水性G(PF) 1/2"φ6.5~10.521.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф9~14mm防水性 / 耐候性G(PF) 1/2"φ9~1421.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф9~14mm防水性G(PF) 1/2"φ9~1421.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф5~8.8mm防水性 / 耐候性G(PF) 1/2"φ5~8.821.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф5~8.8mm防水性G(PF) 1/2"φ5~8.821.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф4~7mm防水性 / 耐候性G(PF) 1/2"φ4~721.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф4~7mm防水性G(PF) 1/2"φ4~721.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф6~10mm防水性 / 耐候性G(PF) 1/2"φ6~1021.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф6~10mm防水性G(PF) 1/2"φ6~1021.5mmPF 1/2"
4天~ 10Ф12~16.5mm防水性 / 耐候性G(PF) 3/4"φ12~16.527.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф12~16.5mm防水性G(PF) 3/4"φ12~16.527.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф13~18mm防水性 / 耐候性G(PF) 3/4"φ13~1827.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф13~18mm防水性G(PF) 3/4"φ13~1827.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф6.5~10.5mm防水性 / 耐候性G(PF) 3/4"φ6.5~10.527.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф6.5~10.5mm防水性G(PF) 3/4"φ6.5~10.527.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф9~14mm防水性 / 耐候性G(PF) 3/4"φ9~1427.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф9~14mm防水性G(PF) 3/4"φ9~1427.0mmPF 3/4"
4天~ 10Ф18~25mm防水性 / 耐候性G(PF) 1"φ18~2533.5mmPF 1"
4天~ 10Ф18~25mm防水性G(PF) 1"φ18~2533.5mmPF 1"
4天~ 10Ф12~16.5mm防水性 / 耐候性G(PF) 1"φ12~16.533.5mmPF 1"
4天~ 10Ф12~16.5mm防水性G(PF) 1"φ12~16.533.5mmPF 1"
4天~ 10Ф13~18mm防水性 / 耐候性G(PF) 1"φ13~1833.5mmPF 1"
4天~ 10Ф13~18mm防水性G(PF) 1"φ13~1833.5mmPF 1"
4天~ 10Ф15~22mm防水性 / 耐候性G(PF) 1"φ15~2233.5mmPF 1"
4天~ 10Ф15~22mm防水性G(PF) 1"φ15~2233.5mmPF 1"
4天~ 10Ф24~30mm防水性 / 耐候性G(PF) 1 1/4"φ24~3042.5mmPF1 1/4"
4天~ 10Ф24~30mm防水性G(PF) 1 1/4"φ24~3042.5mmPF1 1/4"

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 螺絲規格 G(PF)螺絲 材質 樹脂
種類 電線固定頭 材質(本體部) 尼龍66材質 使用溫度範圍(℃) -40~100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767