(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線接頭用鎖緊螺母【包裝數為10】

線接頭用鎖緊螺母

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • ST、BS TYPE專用
  • MSST TYPE專用

線接頭板裝用鎖緊螺母


●將線接頭安裝於未經螺紋加工之面板的圓孔時所使用的鎖緊螺母。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭用鎖緊螺母:相關圖像
1包10個裝
 
型式顏色包裝數量適用
電纜線
接頭
螺絲
尺寸
材質尺寸(單位=mm)重量
(g/個)
SWABC
GMP-GL7 G
(灰)

B
(黑)
10P
(以10個為單位)
ST、BS系列
(PG螺絲型)
商品頁面
PG7尼龍6材質211951.2
GMP-GL9 PG924221.6
GMP-GL11 PG112624
GMP-GL13.5 PG13.5292762.4
GMP-GL16 PG1633303.1
GMP-GL21 PG21393674.6
GMP-GL29 PG2950467.2
GMP-GLM12 ST、BS系列
(M螺絲
型)
商品頁面
M12×1.51718.71750.9
GMP-GLM16 M16×1.52224.2221.5
GMP-GLM20 M20×1.52729.72662.5
GMP-GLM25 M25×1.53437.4324.1
GMP-GLM32 M32×1.54145.14175.7
GMP-GLM40 M40×1.55055508.1
 
型式包裝數量適用
電纜線
接頭
螺絲
尺寸
材質尺寸(單位=mm)重量
(g/個)
SWABC
SMM-7 10P
(以10個為單位)
MSS
系列
(PG螺絲
型)
商品頁面
頁數
PG7黃銅
(鍍鎳)
16.6152.81.7
SMM-9 PG920.0182.2
SMM-11 PG1123.52132.9
SMM-13.5 PG13.525.5233.4
SMM-16 PG1629.0265
SMM-21 PG2135.5323.57.8
SMM-29 PG2945.041412.9
SM-M12 MS-M
系列
(M螺絲
型)
商品頁面
頁數
M12×1.51516.51532.1
SM-M16 M16×1.51920.9192.9
SM-M20 M20×1.52426.4243.55.5
SM-M25 M25×1.53033.03049.9
SM-M32 M32×1.53639.63611
SM-M40 M40×1.54650.646524.8

概要規格

線接頭用鎖緊螺母:相關圖像
線接頭用鎖緊螺母:相關圖像
規格
使用溫度範圍−20〜100℃(M螺絲)
−20〜80℃(PG螺絲)
型號
GMP-GL7-B-10P
GMP-GL7-G-10P
GMP-GL9-B-10P
GMP-GL9-G-10P
GMP-GL11-B-10P
GMP-GL11-G-10P
GMP-GL13.5-B-10P
GMP-GL13.5-G-10P
GMP-GL16-B-10P
GMP-GL16-G-10P
GMP-GL21-B-10P
GMP-GL21-G-10P
GMP-GL29-B-10P
GMP-GL29-G-10P
GMP-GLM12-B-10P
GMP-GLM12-G-10P
GMP-GLM16-B-10P
GMP-GLM16-G-10P
GMP-GLM20-B-10P
GMP-GLM20-G-10P
GMP-GLM25-B-10P
GMP-GLM25-G-10P
GMP-GLM32-B-10P
GMP-GLM32-G-10P
GMP-GLM40-B-10P
GMP-GLM40-G-10P
SM-M12-10P
SM-M16-10P
SM-M20-10P
SM-M25-10P
SM-M32-10P
SM-M40-10P
SMM-7-10P
SMM-9-10P
SMM-11-10P
SMM-13.5-10P
SMM-16-10P
SMM-21-10P
SMM-29-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS材質(本體部) 使用溫度範圍
(℃)
顏色 螺絲尺寸 適用線夾鉗 螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~807ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~807ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~809ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~809ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8011ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8011ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8013.5ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8013.5ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8016ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8016ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8021ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8021ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8029ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~8029ST、BS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M12×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M12×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M16×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M16×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M20×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M20×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M25×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M25×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M32×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M32×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M40×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10尼龍6-20~100M40×1.5ST・BS系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~100-M12×1.5MS-M系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~100-M16×1.5MS-M系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~100-M20×1.5MS-M系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~100-M25×1.5MS-M系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~100-M32×1.5MS-M系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~100-M40×1.5MS-M系列M螺絲型

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~80-7MSS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~80-9MSS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~80-11MSS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~80-13.5MSS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~80-16MSS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~80-21MSS系列PG螺絲

包裝數為10

4天~ 10黃銅(鍍鎳)-20~80-29MSS系列PG螺絲

Loading...

  1. 1

基本資訊

包裝數量(P) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767