(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

線接頭板裝用橡膠密封條【10入裝】

線接頭板裝用橡膠密封條

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

ST・BS系列線接頭板裝密封條  


●ST・BS系列的線接頭安裝於面板時使用的橡膠密封條。
●安裝線接頭時可安裝於面板前面或是背面使用。
●使用鎖緊螺母,可安裝於未進行螺紋加工的中繼箱的圓孔。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

線接頭板裝用橡膠密封條:相關圖像
1包10個裝
 
型式
包裝數
螺絲型尺寸(單位=mm)重量
(g/個)
ABC
GP7 10P
(10個裝)
PG螺絲161210.1
GP9 211520.4
GP11 24180.5
GP13.5 27200.6
GP16 29220.8
GP21 35280.9
GP29 47371.7
GP-M12 M螺絲1711.51.50.2
GP-M16 2515.50.6
GP-M20 3119.50.9
GP-M25 3824.521.9
GP-M32 4831.52.9
GP-M40 6039.54.6

概要規格

線接頭板裝用橡膠密封條:相關圖像
型號
GP7-10P
GP9-10P
GP11-10P
GP13.5-10P
GP16-10P
GP21-10P
GP29-10P
GP-M12-10P
GP-M16-10P
GP-M20-10P
GP-M25-10P
GP-M32-10P
GP-M40-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺絲型

10入裝

3天~ PG螺絲

10入裝

3天~ PG螺絲

10入裝

3天~ PG螺絲

10入裝

3天~ PG螺絲

10入裝

3天~ PG螺絲

10入裝

3天~ PG螺絲

10入裝

3天~ PG螺絲

10入裝

3天~ M螺絲

10入裝

3天~ M螺絲

10入裝

3天~ M螺絲

10入裝

3天~ M螺絲

10入裝

3天~ M螺絲

10入裝

3天~ M螺絲

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 丁腈橡膠 包裝數量(P) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務