(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
金屬製耐腐蝕性、耐磨耗性優異的電纜線固定頭。面板接合面附有O型環、可提高防水、防塵性。
型式 | 螺絲 尺寸 | 尺寸 | 適用電纜線外徑(mm) | 適用鎖緊螺母 商品頁面 | 重量(g) | 螺絲外徑 (mm) | 板裁切尺寸(mm) | ||||||
SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | |||||||
MSS7 | PG7 | 14 | 15.5 | 7.0 | 26 | 21 | 5 | 13 | φ2〜6.5 | SMM-7 | 10.3 | 12.5 | Φ13.0±0.2 |
MSS9 | PG9 | 17 | 18.9 | 8.5 | 29 | 24 | 6 | 15 | φ3〜8 | SMM-9 | 17.4 | 15.2 | Φ15.7±0.2 |
MSS11 | PG11 | 20 | 22.2 | 10.5 | 33 | 27 | 17 | φ4〜10 | SMM-11 | 24.5 | 18.6 | Φ19.0±0.2 | |
MSS13.5 | PG13.5 | 22 | 24.4 | 12.5 | 34 | 6.5 | φ5〜12 | SMM-13.5 | 27.6 | 20.4 | Φ21.0±0.2 | ||
MSS16 | PG16 | 24 | 26.7 | 14.5 | 35 | 29 | 17.5 | φ8〜14 | SMM-16 | 33.2 | 22.5 | Φ23.0±0.2 | |
MSS21 | PG21 | 30 | 33.5 | 18.5 | 39 | 32 | 7 | 20.5 | φ11〜18 | SMM-21 | 57.5 | 28.3 | Φ28.8±0.2 |
MSS29 | PG29 | 40 | 43.5 | 25.5 | 47 | 39 | 8 | 26 | φ16〜25 | SMM-29 | 123.8 | 37.0 | Φ37.5±0.2 |
型式 | 螺絲 尺寸 | 尺寸 | 適用電纜線外徑(mm) | 適用鎖緊螺母 商品頁面 | 重量(g) | 螺絲外徑 (mm) | 板裁切尺寸(mm) | ||||||
SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | |||||||
MS-M12 | M12×1.5 | 16 | 17.6 | 7.4 | 27.3 | 22.4 | 6.5 | 12.6 | 3.5〜7 | SM-M12 | 16.4 | 12 | Φ12.3~12.5 |
MS-M16 | M16×1.5 | 20 | 22.0 | 10.4 | 32.0 | 25.2 | 7 | 14.1 | 4.5〜10 | SM-M16 | 27.1 | 16 | Φ16.3~16.5 |
MS-M20 | M20×1.5 | 24 | 26.4 | 13.4 | 35.5 | 29.4 | 8 | 15.5 | 7〜12.5 | SM-M20 | 39.3 | 20 | Φ20.3~20.5 |
MS-M25 | M25×1.5 | 29 | 31.9 | 17.4 | 37.5 | 29.8 | 17.2 | 9〜16.5 | SM-M25 | 58.1 | 25 | Φ25.3~25.5 | |
MS-M32 | M32×1.5 | 36 | 39.6 | 21.3 | 42.2 | 33.6 | 9 | 19.0 | 11〜21 | SM-M32 | 100.3 | 32 | Φ32.3~32.5 |
MS-M40 | M40×1.5 | 45 | 49.5 | 28.6 | 49.5 | 38.3 | 23.2 | 19〜28 | SM-M40 | 165.2 | 40 | Φ40.4~40.7 |
材質 | 本體 | 黃銅(鍍鎳) |
蓋子 | 黃銅(鍍鎳) | |
密封條 | 氯丁橡膠 | |
電纜線按壓部 | 尼龍6材質 | |
O形環 | 丁腈橡膠 | |
使用溫度範圍 | −30℃〜+100℃ | |
顏色 | 銀 |
型號 |
---|
MS-M12 |
MS-M16 |
MS-M20 |
MS-M25 |
MS-M32 |
MS-M40 |
MSS7 |
MSS9 |
MSS11 |
MSS13.5 |
MSS16 |
MSS21 |
MSS29 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 使用電纜外徑 | 螺絲規格 | 螺絲尺寸 | 適用電線徑 (mm) | 螺絲尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | Ф3.5~7mm | M螺絲 | M12×1.5 | φ3.5〜7 | M12X1.5 | ||
4天~ | 10 | Ф4.5~10mm | M螺絲 | M16×1.5 | φ4.5〜10 | M16X1.5 | ||
4天~ | 10 | Ф7~12.5mm | M螺絲 | M20×1.5 | φ7〜12.5 | M20X1.5 | ||
4天~ | 10 | Ф9~16.5mm | M螺絲 | M25×1.5 | φ9〜16.5 | M25X1.5 | ||
4天~ | 10 | Ф11~21mm | M螺絲 | M32×1.5 | φ11〜21 | M32X1.5 | ||
4天~ | 10 | Ф19~28mm | M螺絲 | M40×1.5 | φ19〜28 | M40X1.5 | ||
4天~ | 10 | Ф2~6.5mm | PG螺絲 | PG7 | φ2〜6.5 | PG7 | ||
4天~ | 10 | Ф3~8mm | PG螺絲 | PG9 | φ3〜8 | PG9 | ||
4天~ | - | Ф4~10mm | PG螺絲 | PG11 | φ4〜10 | PG11 | ||
4天~ | - | Ф5~12mm | PG螺絲 | PG13.5 | φ5〜12 | PG13.5 | ||
4天~ | 10 | Ф8~14mm | PG螺絲 | PG16 | φ8〜14 | PG16 | ||
4天~ | 10 | Ф11~18mm | PG螺絲 | PG21 | φ11〜18 | PG21 | ||
4天~ | 10 | Ф16~25mm | PG螺絲 | PG29 | φ16〜25 | PG29 |
Loading...
形狀 | 一體型 | 材質 | 金屬 | 顏色 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 防水性 / 耐腐蝕性 | 種類 | 電線固定頭 | 材質(本體部) | 黃銅(鍍鎳) |
使用溫度範圍(℃) | -25~100 | 顏色 | 銀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策