MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
配線零件
電線固定頭
電線固定頭
電線固定頭(附電纜線保護導件)
篩選條件
清除全部選項
使用電纜外徑
Ф2.5~6.5mm
Ф3.5~7mm
Ф3.5~8mm
Ф4~10mm
Ф4.5~10mm
Ф5~12mm
Ф7~13mm
Ф9~14mm
Ф9~17mm
Ф11~21mm
Ф13~18mm
顯示所有選項(11)
螺絲規格
M螺絲
PG螺絲
顏色
黑
灰
螺絲尺寸
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
PG7
PG9
PG11
PG13.5
PG16
PG21
顯示所有選項(11)
使用溫度範圍(℃)
-20~80
-20~100
適用電線徑(mm)
φ2.5〜6.5
φ3.5〜7
φ3.5〜8
φ4〜10
φ4.5〜10
φ5〜12
φ7〜13
φ9〜14
φ9〜17
φ11〜21
φ13〜18
顯示所有選項(11)
顏色
灰
黑
螺絲尺寸
PG7
PG9
PG11
M12X1.5
PG13.5
PG16
M16X1.5
M20X1.5
PG21
M25X1.5
M32X1.5
顯示所有選項(11)
出貨日
全選
3天以内
MISUMI
電線固定頭(附電纜線保護導件)
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄