(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

電線固定頭(M螺絲・PG螺絲)

電線固定頭(M螺絲・PG螺絲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐震型電纜線固定頭。・最小訂購數量:2個/1個・材質(本體部):尼龍6

  • UL
  • 耐振動

●在護蓋內側具有特殊的突起構造,不會因振動而鬆脫。
●IP68保護構造(PG螺絲型)・IP69K保護構造(M螺絲型)
●M螺絲 UL/c-UL:E79903 VDE:135320
●PG螺絲 UL/c-UL:E79903 CSA:LR50370

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表


・本產品不附加橡膠密封條與鎖緊螺母。
 橡膠密封條與鎖緊螺母,請配合需要購入。
・交貨日期可能會因訂購數量而調整。
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

線接頭(M螺絲・PG螺絲):相關圖像
型式顏色螺絲
尺寸
尺寸適用電纜線外徑適用鎖緊螺母
商品頁面
重量(g)螺絲外徑
(mm)
 板裁切尺寸(mm)
SWABC(max)C(min)DE
ST7G
(灰)
B
(黑)
PG71516.573227813φ2.5〜6.5GMP-GL73.612.5 Φ13.0±0.2
ST9PG919218.53530815.5φ3.5〜8GMP-GL9615.2 Φ15.7±0.2
ST11PG112224.510.53832817φ4〜10GMP-GL11918.6 Φ19.0±0.2
ST13.5PG13.52426.512.54134918φ6〜12GMP-GL13.59.920.4 Φ21.0±0.2
ST16PG162729.514.544361018.5φ9〜14GMP-GL161422.5 Φ23.0±0.2
ST21PG213335.518.549401122.5φ13〜18GMP-GL2122.128.3 Φ28.8±0.2
ST29PG294246.525.555461126φ14〜25GMP-GL2937.637.0 Φ37.5±0.2
 
   
型式顏色螺絲
尺寸
尺寸適用電纜線外徑適用鎖緊螺母
商品頁面
重量(g)螺絲外徑
(mm)
 板裁切尺寸(mm)
SWABC(max)C(min)DE
ST-M12G
(灰)
B
(黑)
M12×1.51516.67.43026.5813φ3.5〜7GMP-GLM123.312 Φ12.3~12.5
ST-M16M16×1.51921.1103429815.2φ4.5〜10GMP-GLM16616Φ16.3~16.5
ST-M20M20×1.52527.613.43734917φ7〜13GMP-GLM2010.520 Φ20.3~20.5
ST-M25M25×1.53033.617.340351019φ9〜17GMP-GLM251525 Φ25.3~25.5
ST-M32M32×1.53640.32147391021.6φ11〜21GMP-GLM3222.932 Φ32.3~32.5
ST-M40M40×1.54651.628.552431024.8φ19〜28GMP-GLM404340 Φ40.4~40.7
*ST-M40系列附有O形環(NBR製)。

概要規格

線接頭(M螺絲・PG螺絲):相關圖像
線接頭(M螺絲・PG螺絲):相關圖像
規格
材質本體尼龍6材質
蓋子尼龍6材質
密封條氯丁橡膠
使用溫度範圍−20〜100℃(M螺絲)
−20〜80℃(PG螺絲)
顏色灰或黑
型號
ST7-B
ST7-G
ST9-B
ST9-G
ST11-B
ST11-G
ST13.5-B
ST13.5-G
ST16-B
ST16-G
ST21-B
ST21-G
ST29-B
ST29-G
ST-M12-B
ST-M12-G
ST-M16-B
ST-M16-G
ST-M20-B
ST-M20-G
ST-M25-B
ST-M25-G
ST-M32-B
ST-M32-G
ST-M40-B
ST-M40-G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑 螺絲規格 顏色 螺絲尺寸 使用溫度範圍
(℃)
適用電線徑
(mm)
顏色 螺絲尺寸
4天~ 10Ф2.5~6.5mmPG螺絲PG7-20~80φ2.5〜6.5PG7
4天~ 10Ф2.5~6.5mmPG螺絲PG7-20~80φ2.5〜6.5PG7
4天~ 10Ф3.5~8mmPG螺絲PG9-20~80φ3.5〜8PG9
4天~ 10Ф3.5~8mmPG螺絲PG9-20~80φ3.5〜8PG9
4天~ 10Ф4~10mmPG螺絲PG11-20~80φ4〜10PG11
4天~ 10Ф4~10mmPG螺絲PG11-20~80φ4〜10PG11
4天~ 10Ф6~12mmPG螺絲PG13.5-20~80φ6〜12PG13.5
4天~ 10Ф6~12mmPG螺絲PG13.5-20~80φ6〜12PG13.5
4天~ 10Ф9~14mmPG螺絲PG16-20~80φ9〜14PG16
4天~ 10Ф9~14mmPG螺絲PG16-20~80φ9〜14PG16
4天~ 10Ф13~18mmPG螺絲PG21-20~80φ13〜18PG21
4天~ 10Ф13~18mmPG螺絲PG21-20~80φ13〜18PG21
4天~ 10Ф14~25mmPG螺絲PG29-20~80φ14〜25PG29
4天~ 10Ф14~25mmPG螺絲PG29-20~80φ14〜25PG29
4天~ 10Ф3.5~7mmM螺絲M12×1.5-20~100φ3.5〜7M12X1.5
4天~ 10Ф3.5~7mmM螺絲M12×1.5-20~100φ3.5〜7M12X1.5
4天~ 10Ф4.5~10mmM螺絲M16×1.5-20~100φ4.5〜10M16X1.5
4天~ 10Ф4.5~10mmM螺絲M16×1.5-20~100φ4.5〜10M16X1.5
4天~ 10Ф7~13mmM螺絲M20×1.5-20~100φ7〜13M20X1.5
4天~ 10Ф7~13mmM螺絲M20×1.5-20~100φ7〜13M20X1.5
4天~ 10Ф9~17mmM螺絲M25×1.5-20~100φ9〜17M25X1.5
4天~ 10Ф9~17mmM螺絲M25×1.5-20~100φ9〜17M25X1.5
4天~ 10Ф11~21mmM螺絲M32×1.5-20~100φ11〜21M32X1.5
4天~ 10Ф11~21mmM螺絲M32×1.5-20~100φ11〜21M32X1.5
4天~ 10Ф19~28mmM螺絲M40×1.5-20~100φ19〜28M40X1.5
4天~ 10Ф19~28mmM螺絲M40×1.5-20~100φ19〜28M40X1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 材質 樹脂 保護功能(耐環境性) 防水性
種類 電線固定頭 材質(本體部) 尼龍6材質

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767