(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

電線固定頭(M螺絲・CTG螺絲)

電線固定頭(M螺絲・CTG螺絲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

(基本款)附鎖緊螺母電線固定頭 適用電線外徑Φ2~30 保護構造IP67

  • 耐油

●只需鎖緊護蓋即可簡單固定電線。
●保護構造適用於IP67,耐油性也很優異。
●利用附屬的鎖緊螺母也可安裝至面板。
 

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(M螺絲・CTG螺絲):相關圖像
■規格表
(mm)
型式適用電線外徑面板
安裝孔徑
安裝螺絲適用板厚使用溫度
範圍
保護
構造
ABCDEFGH重量(g)
OA-W-15M-04Ф2〜4Ф15M15
(P=1)
3mm
以下
−25℃

+80℃
IP6727.5616.4Ф1816.5Ф182.520.57.0
OA-W-15M-05Ф3〜56.8
OA-W-15M-07Ф5〜76.2
OA-W-1606Ф4〜6Ф21CTG164mm
以下
281020Ф2222Ф275.52812.4
OA-W-1608Ф6〜811.8
OA-W-1609Ф7〜922Ф242412.8
OA-W-1611Ф9〜1111.9
OA-W-1613Ф11〜133mm以下32924Ф2711.4
OA-W-2216Ф13〜16Ф28CTG226mm以下36.51336Ф3936Ф396.53832.0
OA-W-2219Ф15〜1929.5
OA-W-2823Ф19〜23Ф34CTG285.5mm以下521141Ф4541Ф4554167.2
OA-W-3630Ф25〜30Ф42CTG367.5mm以下611449.5Ф54.549.5Ф54.5550106.5

概要規格

線接頭(M螺絲・CTG螺絲):相關圖像
線接頭(M螺絲・CTG螺絲):相關圖像
線接頭(M螺絲・CTG螺絲):相關圖像
型號
OA-W-15M-04
OA-W-15M-05
OA-W-15M-07
OA-W-1606
OA-W-1608
OA-W-1609
OA-W-1611
OA-W-1613
OA-W-2216
OA-W-2219
OA-W-2823
OA-W-3630
型號數量折扣標準
出貨日
使用電纜外徑 螺絲規格 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 安裝孔徑
(mm)
適用板厚
4天~ Ф2~4mmM螺絲-φ2~4M15(P=1)φ153mm以下
4天~ Ф3~5mmM螺絲-φ3~5M15(P=1)φ153mm以下
4天~ Ф5~7mmM螺絲-φ5~7M15(P=1)φ153mm以下
4天~ Ф4~6mmCTG螺絲CTG16φ4~6CTG16φ214mm以下
4天~ Ф6~8mmCTG螺絲CTG16φ6~8CTG16φ214mm以下
4天~ Ф7~9mmCTG螺絲CTG16φ7~9CTG16φ214mm以下
4天~ Ф9~11mmCTG螺絲CTG16φ9~11CTG16φ214mm以下
4天~ Ф11~13mmCTG螺絲CTG16φ11~13CTG16φ213mm以下
4天~ Ф11~16mmCTG螺絲-φ11~16CTG22φ286mm以下
4天~ Ф15~19mmCTG螺絲-φ15~19CTG22φ286mm以下
4天~ Ф19~23mmCTG螺絲CTG28φ19~23CTG28φ345.5mm以下
4天~ Ф25~30mmCTG螺絲CTG36φ25~30CTG36φ427.5mm以下

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 材質 樹脂 顏色
保護功能(耐環境性) 防水性 / 耐油性 種類 電線固定頭 使用溫度範圍(℃) -25~80

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767