(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

電線固定頭用90度直角型連結器

電線固定頭用90度直角型連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 分離型
  • 一體型

分離型電纜線固定頭用90度直角型連結器,用於想將電纜線彎曲90度以省空間時。支援IP68保護構造。


分離型電線固定頭用90度直角型連結器
●使用電線固定頭OA-1(商品頁面)、OA-W16系列(商品頁面)時,因空間等關係希望以直角彎曲配線時可以組合使用。(可與PF1/2、CTG16組合使用)

一體型90度直角型連結器
●想以直角方向抽出電纜線時,
  保護電纜線的繞曲處。
●可對應IP68保護構造。
●比起分割型更能對應廣泛的電纜線徑。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線連結器用90度直角型連結器:相關圖像
形狀型式No.顏色安裝
部徑
適用電線
外形
產品尺寸(mm)板裁切
尺寸
適用板厚重量
(g)
螺絲部L×長邊L板裝面高度螺絲長度
分割型OAL-16CTG16φ4~12請參閱尺寸圖10φ213mm以下12.5
一體型CRMPLM16-4070M16φ4~742×602715φ16.32mm以下16.0
M20-60105M20φ6~10.554.5×6939.5φ20.37mm以下28.5
M20-80130φ8~1327.5
M25-100160M25φ10~1665×7850φ25.46.5mm以下51.0
M25-120180φ12~1846.5
M32-150220M32φ15~2273×9358φ32.46mm以下68.5
M32-180250φ18~2566.0

概要規格

線連結器用90度直角型連結器:相關圖像
線連結器用90度直角型連結器:相關圖像

線連結器用90度直角型連結器:相關圖像
規格
分割型材質本體尼龍66材質(UL94V-2)
平密封條丁腈橡膠
板裝用
鎖緊螺母
尼龍66材質(UL94V-2)
使用溫度範圍−25℃〜+80℃
一體型材質鎖緊螺母、本體、標籤、密封螺母:尼龍66材質(UL94V-2) 墊圈、密封:EPDM
顏色黑(耐候性)・灰(泛用)
使用溫度範圍-40℃~100℃(瞬間:120℃)
型號
CRMPL-M16-4070
CRMPL-M20-60105
CRMPL-M20-80130
CRMPL-M25-100160
CRMPL-M25-120180
CRMPL-M32-150220
CRMPL-M32-180250
OAL-16
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 使用電纜外徑 螺絲規格 材質 顏色 保護功能(耐環境性) 種類 使用溫度範圍
(℃)
適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 安裝孔徑
(mm)
4天~ 彎角型Ф4~7mmM螺絲樹脂防水性電線固定頭-40℃~100℃φ4~7M16φ16.3
4天~ 彎角型Ф6~10.5mmM螺絲樹脂防水性電線固定頭-40℃~100℃φ6~10.5M20φ20.3
4天~ 彎角型Ф8~13mmM螺絲樹脂防水性電線固定頭-40℃~100℃φ8~13M20φ20.3
4天~ 彎角型Ф10~16mmM螺絲樹脂防水性電線固定頭-40℃~100℃φ10~16M25φ25.4
4天~ 彎角型Ф12~18mmM螺絲樹脂防水性電線固定頭-40℃~100℃φ12~18M25φ25.4
4天~ 彎角型Ф15~22mmM螺絲樹脂防水性電線固定頭-40℃~100℃φ15~22M32φ32.4
4天~ 彎角型Ф18~25mmM螺絲樹脂防水性電線固定頭-40℃~100℃φ18~25M32φ32.4
4天~ -------−25℃〜+80℃φ4~12CTG16φ21

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(本體部) 尼龍66材質(UL94V-2) 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767