(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電線固定頭(對應大範圍電線直徑型)

電線固定頭(對應大範圍電線直徑型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應大範圍線徑的電線固定頭


●使用軟質氯乙烯,高柔軟性的電線固定頭。
●電線夾鉗部分,可依照使用的電線外徑,利用剪鉗等切斷。
●利用附屬的鎖緊螺母也可安裝至面板。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(對應大範圍電線直徑型):相關圖像
型式適用電線外徑(mm)板裝孔徑(mm)安裝螺絲適用板厚尺寸重量(g)
第1段第2段第3段第4段ABCDEF
OA-05Ф3.5〜4.5Ф4〜6Ф6〜8Ф17G3/8(PF3/8)3mm以下369.5252262210.3
OA-1Ф4〜5.5Ф5.5〜8Ф8〜10Ф10〜12Ф21CTG164mm以下37.51029.7265.52613.5
OA-15Ф6〜7Ф7〜11Ф11〜14Ф14〜16Ф28CTG226mm以下42.51337336.53326.3
OA-2Ф9〜11Ф11〜14Ф14〜17Ф17〜19Ф33.5CTG287.5mm以下43.815.241.33674038.7

概要規格

線接頭(對應大範圍電線直徑型):相關圖像
線接頭(對應大範圍電線直徑型):相關圖像
規格
使用溫度
範圍
−25℃〜+70℃
型號
OA-05
OA-1
OA-2
OA-15
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767