(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可將波紋管軟管安裝到面板的連結器 相當於等同UL94V-2的尼龍66製
材質 | 66尼龍(UL94V-2相當) |
可使用溫度範圍 | −40℃〜100℃ |
顏色 | 黑 |
型式 | 適用套管 商品介紹頁 | 螺絲尺寸 | H(*) | F1(φmm) | J (mm) (密封墊片高度) | 最小內徑 (φmm) | 重量 (g/個) | |||
螺絲規格 | 螺絲外徑 C1 φmm | 螺絲長 C2 mm | 最短 (mm) | 最長 (mm) | ||||||
N-FGN13-10B-10P | CTUB5, KCN5 | G 1/4 | 13.0 | 9.0 | 21.0 | 27.8 | 10.4 | 16 | 9.0 | 6 |
N-FGN17-13B-10P | CTUB7, KCN7 | G 3/8 | 16.5 | 10.0 | 23.5 | 31.2 | 13.0 | 18 | 11.8 | 9 |
N-FGN21-15B-10P | CTUB10, KCN10 | G 1/2 | 20.8 | 27.0 | 36.6 | 16.0 | 21 | 14.5 | 15.5 | |
N-FGN21-18B-10P | CTUB13, KCN13 | 18.3 | ||||||||
N-FGN21-21B-10P | CTUB15, KCN15 | 10.5 | 27.5 | 37.1 | 22.0 | 22 | 20 | |||
N-FGN26-26B-10P | CTUB19, KCN19 | G 3/4 | 26.2 | 15.0 | 28.0 | 38.6 | 26.5 | 22.5 | 20.0 | 23 |
N-FGN26-28B-10P | CTUB22, KCN22 | 38.8 | 29.0 | |||||||
N-FGN33-34B-10P | CTUB28, KCN28 | G 1 | 33.0 | 29.5 | 40.0 | 35.0 | 24 | 27.7 | 31 | |
N-FGN42-42B-10P | CTUB32, KCN32 | G 1 1/4 | 41.7 | 20.0 | 31.0 | 43.4 | 43.3 | 25 | 34.0 | 53 |
1袋 | 10個入 |
型式 | 1袋 |
N-FGN13-10B-10P | 10個 入 |
N-FGN17-13B-10P | |
N-FGN21-15B-10P | |
N-FGN21-18B-10P | |
N-FGN21-21B-10P | |
N-FGN26-26B-10P | |
N-FGN26-28B-10P | |
N-FGN33-34B-10P | |
N-FGN42-42B-10P |
型號 |
---|
N-FGN13-10B-10P |
N-FGN17-13B-10P |
N-FGN21-15B-10P |
N-FGN21-18B-10P |
N-FGN21-21B-10P |
N-FGN26-26B-10P |
N-FGN26-28B-10P |
N-FGN33-34B-10P |
N-FGN42-42B-10P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用軟管 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB5、KCN5 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB7、KCN7 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB10、KCN10 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB13、KCN13 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB15、KCN15 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB19、KCN19 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB22、KCN22 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB28、KCN28 | ||
包裝數為10 | 3天~ | 10 | CTUB32、KCN32 |
型號 |
---|
Loading...
顏色 | 黑 | 材質 | 尼龍66 UL94-V2 | 材質 | 尼龍66 相當於UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -40~100 | 顏色 | 黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策