(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

波紋管軟管 軟管本體 (型號表)

樹脂管

波紋管軟管 軟管本體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CTUB系列(黑)
  • KCN系列(深灰)

有標準型與耐熱型2種類的波紋管軟管。適合用於配線束、電纜線的保護或束線用。

  • 阻燃

備有標準型及耐熱型
●可作為保護或束結電線來使用。
●延長方向有開口,即使配好線,直接套上去就完成包覆作業。
●本商品使用可對應UL規格難燃性等級之材質。
※2017年11月以後、以下型號的產品包裝形態將由盒裝變爲塑膠袋包裝。
<標準型>CTUB22-20、CTUB28-10、CTUB28-20、CTUB32-10
<耐熱型>KCN22-20、KCN28-10、KCN28-20、KCN32-10

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KCN28-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
型式尺寸Type
CTUB5標準型
7
10
13
15
19
22
28
32
KCN5耐熱型
7
10
13
15
19
22
28
32

概要規格

コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
型號
KCN28-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用溫度(上限)
(℃)
必要內徑尺寸
(mm)
顏色 保護功能(耐環境性) 材質 使用溫度範圍
(℃)
顏色 內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
類型 全長
(m)
4天~ -12528.5深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰28.534.2耐熱型20

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 波紋管軟管 使用溫度(下限)(℃) -40

波紋管軟管 軟管本體的型號KCN28-20頁面。
記載關於型號KCN28-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CTUB10-20
CTUB10-25
CTUB10-30
KCN28-5
KCN28-50
KCN32-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用溫度(上限)
(℃)
必要內徑尺寸
(mm)
顏色 保護功能(耐環境性) 材質 使用溫度範圍
(℃)
顏色 內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
類型 全長
(m)
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型20
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型25
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型30
4天~ -12528.5深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰28.534.2耐熱型5
8天~ 1012528.5深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰28.534.2耐熱型50
4天~ -12532.4深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰32.438耐熱型10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767