(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

波紋管軟管 軟管本體

波紋管軟管 軟管本體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CTUB系列(黑)
  • KCN系列(深灰)

有標準型與耐熱型2種類的波紋管軟管。適合用於配線束、電纜線的保護或束線用。

  • 阻燃

備有標準型及耐熱型
●可作為保護或束結電線來使用。
●延長方向有開口,即使配好線,直接套上去就完成包覆作業。
●本商品使用可對應UL規格難燃性等級之材質。
※2017年11月以後、以下型號的產品包裝形態將由盒裝變爲塑膠袋包裝。
<標準型>CTUB22-20、CTUB28-10、CTUB28-20、CTUB32-10
<耐熱型>KCN22-20、KCN28-10、KCN28-20、KCN32-10

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
型式尺寸Type
CTUB5標準型
7
10
13
15
19
22
28
32
KCN5耐熱型
7
10
13
15
19
22
28
32

概要規格

コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
コルゲートチューブ チューブ本体:関連画像
型號
CTUB5-5
CTUB5-10
CTUB5-15
CTUB5-20
CTUB5-25
CTUB5-30
CTUB5-35
CTUB5-40
CTUB5-50
CTUB5-100
CTUB7-5
CTUB7-10
CTUB7-15
CTUB7-20
CTUB7-25
CTUB7-30
CTUB7-35
CTUB7-40
CTUB7-50
CTUB7-100
CTUB10-5
CTUB10-10
CTUB10-15
CTUB10-20
CTUB10-25
CTUB10-30
CTUB10-35
CTUB10-40
CTUB10-50
CTUB10-100
CTUB13-5
CTUB13-10
CTUB13-15
CTUB13-25
CTUB13-100
CTUB15-5
CTUB15-10
CTUB15-15
CTUB15-25
CTUB15-100
CTUB19-5
CTUB19-10
CTUB19-15
CTUB19-25
CTUB19-100
CTUB22-5
CTUB22-10
CTUB22-20
CTUB22-50
CTUB28-5
CTUB28-10
CTUB28-20
CTUB28-50
CTUB32-5
CTUB32-10
CTUB32-50
KCN5-5
KCN5-15
KCN5-20
KCN5-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用溫度(上限)
(℃)
必要內徑尺寸
(mm)
顏色 保護功能(耐環境性) 材質 使用溫度範圍
(℃)
顏色 內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
類型 全長
(m)
4天~ -705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型5
4天~ -705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型10
4天~ -705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型15
4天~ -705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型20
6天~ 10705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型25
6天~ 10705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型30
6天~ 10705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型35
6天~ 10705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型40
6天~ 10705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型50
8天~ 10705.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~705.37.5標準型100
4天~ -707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型5
4天~ -707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型10
6天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型15
6天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型20
6天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型25
6天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型30
6天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型35
6天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型40
6天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型50
8天~ 10707.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~707.410.2標準型100
4天~ -7010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型5
4天~ -7010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型10
4天~ -7010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型15
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型20
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型25
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型30
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型35
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型40
6天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型50
7天~ 107010.7阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7010.714.1標準型100
4天~ -7013.2阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7013.217.5標準型5
6天~ 107013.2阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7013.217.5標準型10
4天~ -7013.2阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7013.217.5標準型15
4天~ -7013.2阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7013.217.5標準型25
8天~ 107013.2阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7013.217.5標準型100
4天~ -7015.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7015.319.5標準型5
4天~ -7015.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7015.319.5標準型10
4天~ -7015.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7015.319.5標準型15
4天~ -7015.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7015.319.5標準型25
8天~ 107015.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7015.319.5標準型100
6天~ 107019.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7019.423.8標準型5
4天~ -7019.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7019.423.8標準型10
4天~ -7019.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7019.423.8標準型15
6天~ 107019.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7019.423.8標準型25
8天~ 107019.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7019.423.8標準型100
4天~ -7022.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7022.327.1標準型5
4天~ -7022.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7022.327.1標準型10
6天~ 107022.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7022.327.1標準型20
8天~ 107022.3阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7022.327.1標準型50
7天~ 107028.5阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7028.534.2標準型5
4天~ -7028.5阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7028.534.2標準型10
4天~ -7028.5阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7028.534.2標準型20
9天~ 107028.5阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7028.534.2標準型50
6天~ 107032.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7032.438標準型5
6天~ 107032.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7032.438標準型10
8天~ 107032.4阻燃性阻燃性聚丙烯 UL94-HB-40~7032.438標準型50
4天~ -1255.3深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰5.37.5耐熱型5
6天~ 101255.3深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰5.37.5耐熱型15
4天~ -1255.3深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰5.37.5耐熱型20
6天~ -1255.3深灰-尼龍6 UL94V-2-40~125深灰5.37.5耐熱型25

Loading...

基本資訊

種類 波紋管軟管 使用溫度(下限)(℃) -40

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767