(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

樹脂製彈性軟管 軟管本體 電線保護用

樹脂製彈性軟管 軟管本體 電線保護用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無縫樹脂製保護管,便宜且耐藥品性優異,高強度且易於回收,可降低成本。


●保護電線用的低成本樹脂製保護管。
●有卷狀(50m,100m)以及裁成小截狀(5m,10m)兩種可以選擇。

無法與BG系列以外的連結器連接或固定。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃〜80℃ (變更後)-10℃~70℃
  • 外形圖及尺寸請參考概要規格外形圖所示。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

樹脂製フレキチューブ チューブ本体:関連画像
全長5m・10m
型式全長(m)
BG-18P5
BG-22P
BG-26P
BG-34P
BG-42P
BG-18P10
BG-22P
BG-26P
BG-34P
BG-42P
全長50m・100m(捲)
型式全長(m)
BG-18P100
BG-22P
BG-26P
BG-34P50
BG-42P

概要規格

尺寸圖(單位:mm)
規格
材質PP
使用溫度範圍-10℃〜70℃
顏色灰色
型式適用連接器最小彎折
半徑(mm)
尺寸重量
ABC(g/m)
BG-18PBG-18N8013.817.53.137
BG-22PBG-22N10017.222.045
BG-26PBG-26N11021.225.852
BG-34PBG-34N13028.734.0100
BG-42PBG-42N17034.942.0174
型號
BG-18P-5
BG-18P-10
BG-18P-100
BG-22P-5
BG-22P-10
BG-22P-100
BG-26P-5
BG-26P-10
BG-26P-100
BG-34P-5
BG-34P-10
BG-34P-50
BG-42P-5
BG-42P-10
BG-42P-50
型號數量折扣標準
出貨日
必要內徑尺寸
(mm)
必要彎曲半徑
(mm)
內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
全長
(m)
最小彎曲半徑
(mm)
4天~ 13.88013.817.5580
4天~ 13.88013.817.51080
4天 13.88013.817.5100(捲)80
4天~ 17.210017.222.05100
4天~ 17.210017.222.010100
4天 17.210017.222.0100(捲)100
4天~ 21.211021.225.85110
4天~ 21.211021.225.810110
4天 21.211021.225.8100(捲)110
6天~ 28.713028.734.05130
6天~ 28.713028.734.010130
4天 28.713028.734.050(捲)130
6天~ 34.917034.942.05170
6天~ 34.917034.942.010170
4天 34.917034.942.050(捲)170

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 彈性・標準 形狀 無開縫 使用溫度(下限)(℃) -10
使用溫度(上限)(℃) 70 顏色 保護功能(耐環境性) 耐藥品性
材質 聚丙烯 使用溫度範圍(℃) -10~70 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767