(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂製彈性軟管 連結器

樹脂製彈性軟管 連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

聚丙烯製保護管專用連結器


●BG系列樹脂管専用連接器。
●使用該連接器後,可固定在嵌板上。

無使用在BG系列套管以外的連接・固定。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃~80℃ (變更後)0℃~85℃

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

樹脂製フレキチューブ コネクタ:関連画像
型式適用套管尺寸嵌板安裝重量
(g)
D1D2D3L1L2L3
BG-18NBG-18P1611.113.39.718.615.9M16×1.511.0
BG-22NBG-22P2015.417.29.817.616.3M20×1.512.5
BG-26NBG-26P2518.919.811.423.620.6M25×1.520.5
BG-34NBG-34P3226.828.611.323.320.7M32×1.528.0
BG-42NBG-42P4032.734.811.520.8M40×1.535.0

概要規格

樹脂製フレキチューブ コネクタ:関連画像
樹脂製フレキチューブ コネクタ:関連画像
規格
材質66尼龍 UL94-V2
使用溫度範圍0℃〜85℃
顏色灰色
型號
BG-18N
BG-22N
BG-26N
BG-34N
BG-42N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管 板裝
4天 10BG-18PM16×1.5
4天 10BG-22PM20×1.5
4天 10BG-26PM25×1.5
4天 10BG-34PM32×1.5
4天 10BG-42PM40×1.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管 板裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

顏色 材質 尼龍66 UL94-V2 材質 尼龍66 UL94-V2
使用溫度範圍(℃) 0~85 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引