(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MINS、MINF保護管用軸套,可作為保護彈性軟管ROBO末端的襯套使用。阻燃性為UL94V0。
材質 | PA6 |
可使用溫度範圍 | −20〜100℃ |
顏色 | 黑 |
型式 |
NBI12 |
NBI16 |
NBI20 |
NBI25 |
NBI32 |
NBI40 |
NBI50 |
NBI63 |
材質 | PA6 |
可使用溫度範圍 | −20〜100℃ |
顏色 | 黑 |
型式 | 適用 套管 尺寸 | 可插入 電線 最大外徑 | φD | φd | ℓ1 | L | 重量 (g/個) |
NBI12 | 12 | 6.0 | 12 | 6.6 | 2.8 | 16.2 | 1 |
NBI16 | 16 | 9.0 | 16 | 10.1 | 16.7 | ||
NBI20 | 20 | 12.0 | 20 | 13.4 | 3 | 17.4 | |
NBI25 | 25 | 17.0 | 25 | 17.9 | 18.9 | 2 | |
NBI32 | 32 | 23.0 | 32 | 24.2 | 3.5 | 20.7 | 3 |
NBI40 | 40 | 31.0 | 40 | 31.7 | 22.6 | 4 | |
NBI50 | 50 | 40.0 | 50 | 40.1 | 4 | 24.9 | 6 |
NBI63 | 63 | 52.0 | 63 | 52.7 | 27.7 | 9 |
顏色 | 黑 | 材質 | PA6 | 材質 | PA6 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -20~100 | 顏色 | 黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策