(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將彈性軟管ROBO固定在營造材料上的MINS、MINF保護管用固定座。
型式 |
SSC12 |
SSC16 |
SSC20 |
SSC25 |
SSC32 |
SSC40 |
SSC50 |
SSC63 |
材質 | PA6 |
可使用溫度範圍 | −20〜100℃ |
顏色 | 黑 |
型式 | 適用 套管 尺寸 | A | B | C | 螺絲 孔徑 | 螺絲頭部 | 重量 (g/個) | ![]() | |
徑 | 深度 | ||||||||
SSC12 | 12 | 17.8 | 17 | 20.4 | 5.2 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | |
SSC16 | 16 | 21.8 | 24.4 | 1.5 | |||||
SSC20 | 20 | 27.6 | 18 | 28.5 | 3.0 | ||||
SSC25 | 25 | 32.6 | 33.5 | 3.5 | |||||
SSC32 | 32 | 41.5 | 40.5 | 3.8 | |||||
SSC40 | 40 | 49.5 | 19 | 49.8 | 6.2 | 12.5 | 6.5 | ||
SSC50 | 50 | 61.3 | 59.7 | ||||||
SSC63 | 63 | 74.3 | 72.7 |
顏色 | 黑 | 材質 | PA6 | 材質 | PA6 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -20~100 | 顏色 | 黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策